Verstellbare-Spannhebel / Innengewinde / rostfreier Stahl / GN 212.5

Verstellbare-Spannhebel / Innengewinde / rostfreier Stahl / GN 212.5
  • Mengenrabatt
Verstellbare Edelstahl-Spannhebel GN 212.5 sind dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist mit der Nabe durch eine Kerbverzahnung lösbar verbunden.
Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei, und der Hebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet die Nabe selbsttätig wieder ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
212.5-21-M6-E
212.5-21-M8-E
212.5-24-M8-E
212.5-24-M10-E
212.5-28-M10-E
212.5-28-M12-E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser d1 Verbindungsgewinde d2

30.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 21M 6

30.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 21M 8

35.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 24M 8

35.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 24M 10

43.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28M 10

43.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28M 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art E,Winkelhebel

Technischer Support