Justierplatten

Justierplatten
  • Mengenrabatt
Justierplatten GN 2277.1 werden in Kombination mit Dosenlibellen GN 2277, Form A verwendet.
Durch die um 120° versetzt angeordneten Befestigungsbohrungen können die Dosenlibellen und die Befestigungsplatte zur Befestigungsfläche ausgerichtet werden. Eine Ausrichtkugel an der Unterseite der Justierplatte dient dabei als Kipp-Punkt. Durch gezieltes Anziehen der Schrauben lässt sich so die gewünschte Position erreichen, so dass sich die Blase innerhalb des Markierungsrings befindet, wenn die horizontale Ausrichtung erreicht ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2277.1-NI-20
2277.1-NI-25
2277.1-NI-30
2277.1-NI-40
2277.1-NI-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser d1

4.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20

4.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25

4.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30

5.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40

7.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff NI-Rostfreier Stahl

Technischer Support