Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde d2 | Bohrung d1 | Linksgewinde d2 | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.28 € 1.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 8 | - | C- mit Kugelgewinde ohne Sicherheitssperre | |
2.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M5 | 8 | - | CS- mit Kugelgewinde mit Sicherheitsverschluss | |
2.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 8 | M 5L | C- mit Kugelgewinde ohne Sicherheitssperre | |
2.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 8 | M 5L | CS- mit Kugelgewinde mit Sicherheitsverschluss | |
2.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M6 | 10 | - | C- mit Kugelgewinde ohne Sicherheitssperre | |
2.72 € 1.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 10 | - | CS- mit Kugelgewinde mit Sicherheitsverschluss | |
2.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 10 | M 6L | C- mit Kugelgewinde ohne Sicherheitssperre | |
2.92 € 1.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 10 | M 6L | CS- mit Kugelgewinde mit Sicherheitsverschluss | |
3.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 13 | - | C- mit Kugelgewinde ohne Sicherheitssperre | |
3.80 € 2.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 13 | - | CS- mit Kugelgewinde mit Sicherheitsverschluss | |
3.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 13 | M 8L | C- mit Kugelgewinde ohne Sicherheitssperre | |
4.06 € 2.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 13 | M 8L | CS- mit Kugelgewinde mit Sicherheitsverschluss | |
5.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 16 | - | C- mit Kugelgewinde ohne Sicherheitssperre | |
5.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 16 | - | CS- mit Kugelgewinde mit Sicherheitsverschluss | |
6.08 € 3.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 16 | M 10L | C- mit Kugelgewinde ohne Sicherheitssperre | |
6.36 € 3.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 16 | M 10L | CS- mit Kugelgewinde mit Sicherheitsverschluss | |
6.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 16 | - | C- mit Kugelgewinde ohne Sicherheitssperre | |
6.88 € 3.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 16 | - | CS- mit Kugelgewinde mit Sicherheitsverschluss | |
6.98 € 3.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 16 | M 12L | C- mit Kugelgewinde ohne Sicherheitssperre | |
7.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 16 | M 12L | CS- mit Kugelgewinde mit Sicherheitsverschluss | |
12.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 19 | - | C- mit Kugelgewinde ohne Sicherheitssperre | |
13.52 € 7.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 19 | - | CS- mit Kugelgewinde mit Sicherheitsverschluss | |
13.82 € 7.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 19 | M 14FL | C- mit Kugelgewinde ohne Sicherheitssperre | |
14.40 € 7.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 19 | M 14FL | CS- mit Kugelgewinde mit Sicherheitsverschluss |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde d2
Bohrung d1
Linksgewinde d2
Typ
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften