Handgriffe / GN 424.1 / Stahl / Behandlung wählbar / rund / Bogenform / Innengewinde

Handgriffe / GN 424.1 / Stahl / Behandlung wählbar / rund / Bogenform / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffstärke] 10 mm



Die Handgriffe von GANTER bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Eine Griffstärke von 10 mm sichert den nötigen festen Halt.




Herstellerdetails:
Entspricht SEMI S8-0701.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
424.1-10-64-SR
424.1-10-64-SW
424.1-10-96-SR
424.1-10-96-SW
424.1-10-128-CR
424.1-10-128-SR
424.1-10-128-SW
424.1-10-160-SR
424.1-10-160-SW
424.1-10-192-SR
424.1-10-192-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)
Oberfläche

4.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 64SR

4.66 €

2.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

64SW

4.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 96SR

4.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 96SW

5.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 128CR

5.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 128SR

5.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 128SW

6.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 160SR

6.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 160SW

8.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 192SR

8.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 192SW

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Griffstärke D(mm) 10

Technischer Support