ATEX-Schaugläser, Aluminium / ESG-Glas

ATEX-Schaugläser, Aluminium / ESG-Glas
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Schaugläser GN 743.6 eignen sich für den Einsatz in explosions-gefährdeten Umgebung. Sie erfüllen die europäische Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) 94/9/EG.
Eine ausführliche Bedienanleitung steht zur Verfügung. Bei Lieferung liegt sie jedem Schauglas GN 743.6 bei.
Weitere Merkmale der Schaugläser GN 743.6 sind: Die sehr stabil dimensionierte, kratzfeste ESG-Glasscheibe ist über
einen O-Ring am Scheibenumfang abgedichtet, dadurch ist die Dichtheit unabhängig von einer axialen Anpresskraft.
Der Dichtring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet. Dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann vor allem
beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.
Schaugläser GN 743.6 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über die Belastbarkeit bei Über- und Unterdruck liegen vor.
Montagehinweis:
Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 534.1 verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
743.6-11-G3/8
743.6-11-M16X1,​5
743.6-14-G1/2
743.6-14-M20X1,​5
743.6-18-G3/4
743.6-18-M26X1,​5
743.6-18-M27X1,​5
743.6-18-M27X2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Feingewinde d2 Gewinde d2 Fensterglas d1

17.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -G 3/811

17.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 16 x 1,5-11

18.06 €

9.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-G 1/214

18.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 20 x 1,5-14

19.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -G 3/418

19.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 26 x 1,5-18

19.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 27 x 1,5-18

19.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 27 x 2-18

Loading...

  1. 1

Technischer Support