Anbau-Klemmhalter, Aluminium

Anbau-Klemmhalter, Aluminium
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Anbau-Klemmhalter GN 478 sind unter anderem zur Montage von Sensorhaltern GN 479 und Halteblechen GN 479.1 vorgesehen. Sie besitzen ein Zentralgewinde und ab Bohrung d1 = B15 ein zusätzliches Bohrbild 4 x M4.
Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann durch einen verstellbaren Klemmhebel GN 511 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
478-B8-M5-ELS
478-B8-M5-MT
478-B10-M5-ELS
478-B10-M5-MT
478-B10-M6-ELS
478-B10-M6-MT
478-B10-M8-ELS
478-B10-M8-MT
478-B12-M5-ELS
478-B12-M5-MT
478-B12-M6-ELS
478-B12-M6-MT
478-B12-M8-ELS
478-B12-M8-MT
478-B15-M6-ELS
478-B15-M6-MT
478-B15-M8-ELS
478-B15-M8-MT
478-B16-M6-ELS
478-B16-M6-MT
478-B16-M8-ELS
478-B16-M8-MT
478-B20-M8-ELS
478-B20-M8-MT
478-B20-M10-ELS
478-B20-M10-MT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrung d1
(mm)
Gewinde d2 Oberfläche

13.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 5ELS, eloxiert schwarz

11.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 5MT, matt, trommelpoliert

14.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 5ELS, eloxiert schwarz

12.30 €

6.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M 5MT, matt, trommelpoliert

14.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 6ELS, eloxiert schwarz

12.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 6MT, matt, trommelpoliert

14.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 8ELS, eloxiert schwarz

12.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 8MT, matt, trommelpoliert

14.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12M 5ELS, eloxiert schwarz

12.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12M 5MT, matt, trommelpoliert

14.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12M 6ELS, eloxiert schwarz

12.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12M 6MT, matt, trommelpoliert

14.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12M 8ELS, eloxiert schwarz

12.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12M 8MT, matt, trommelpoliert

20.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 15M 6ELS, eloxiert schwarz

18.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 15M 6MT, matt, trommelpoliert

20.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 15M 8ELS, eloxiert schwarz

18.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 15M 8MT, matt, trommelpoliert

20.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16M 6ELS, eloxiert schwarz

18.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16M 6MT, matt, trommelpoliert

20.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16M 8ELS, eloxiert schwarz

18.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16M 8MT, matt, trommelpoliert

23.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20M 8ELS, eloxiert schwarz

20.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20M 8MT, matt, trommelpoliert

23.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20M 10ELS, eloxiert schwarz

20.96 €

11.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20M 10MT, matt, trommelpoliert

Loading...

  1. 1

Technischer Support