Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
How to order | 1 | d1 |
2 | d2 | |
3 | Type |
d1 H7 | d2 h6 | b1 −0,2 | b2 | w Movement angle |
5 | 13 | 8 | 6 | 13° |
6 | 16 | 9 | 6,75 | 13° |
8 | 19 | 12 | 9 | 14° |
10 | 22 | 14 | 10,5 | 13° |
12 | 26 | 16 | 12 | 13° |
14 | 28* | 19 | 13,5 | 16° |
16 | 32 | 21 | 15 | 15° |
18 | 35 | 23 | 16,5 | 15° |
20 | 40 | 25 | 18 | 14° |
22 | 42 | 28 | 20 | 15° |
25 | 47 | 31 | 22 | 15° |
30 | 55 | 37 | 25 | 17° |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser d2 | Bohrung d1 | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 13 | 5 | N- Bronze / Stahlschmierung möglich | |
11.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 13 | 5 | W-Stahl -PTFE / Stahl. selbstgeschmiert | |
13.20 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 6 | N- Bronze / Stahlschmierung möglich | |
12.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 6 | W-Stahl -PTFE / Stahl. selbstgeschmiert | |
13.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 19 | 8 | N- Bronze / Stahlschmierung möglich | |
13.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 19 | 8 | W-Stahl -PTFE / Stahl. selbstgeschmiert | |
13.90 € 7.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 22 | 10 | N- Bronze / Stahlschmierung möglich | |
14.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 10 | W-Stahl -PTFE / Stahl. selbstgeschmiert | |
16.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 26 | 12 | N- Bronze / Stahlschmierung möglich | |
17.30 € 9.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 26 | 12 | W-Stahl -PTFE / Stahl. selbstgeschmiert | |
19.26 € 10.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 28 | 14 | N- Bronze / Stahlschmierung möglich | |
18.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 28 | 14 | W-Stahl -PTFE / Stahl. selbstgeschmiert | |
23.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 32 | 16 | N- Bronze / Stahlschmierung möglich | |
21.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 32 | 16 | W-Stahl -PTFE / Stahl. selbstgeschmiert | |
31.02 € 16.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 35 | 18 | N- Bronze / Stahlschmierung möglich | |
29.14 € 15.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 35 | 18 | W-Stahl -PTFE / Stahl. selbstgeschmiert | |
33.38 € 17.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | 20 | N- Bronze / Stahlschmierung möglich | |
31.64 € 16.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | 20 | W-Stahl -PTFE / Stahl. selbstgeschmiert | |
39.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 42 | 22 | N- Bronze / Stahlschmierung möglich | |
38.22 € 20.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 42 | 22 | W-Stahl -PTFE / Stahl. selbstgeschmiert | |
49.78 € 26.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 47 | 25 | N- Bronze / Stahlschmierung möglich | |
46.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 47 | 25 | W-Stahl -PTFE / Stahl. selbstgeschmiert | |
62.60 € 33.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 55 | 30 | N- Bronze / Stahlschmierung möglich | |
69.64 € 36.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 55 | 30 | W-Stahl -PTFE / Stahl. selbstgeschmiert |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außendurchmesser d2
Bohrung d1
Typ
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften