Kugelgelenke, Stahl

Kugelgelenke, Stahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Über die Klemmmutter der Kugelgelenke GN 782 kann die Druckkraft der Tellerfeder und damit die Beweglichkeit der Kugel beeinflusst werden.
Gleichzeitig wirken die Tellerfedern als Schraubensicherung für die Klemmmutter.
Ist die max. Druckkraft der Tellerfedern erreicht, erfolgt die Klemmung der Kugel direkt mit der Klemmmutter über das Druckstück auf die Klemmschraube. Hierbei sollte das in der Tabelle angegebene max. Anzugsdrehmoment nicht überschritten werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GN 782 / Ball Joints

Information



The clamping nut of the ball joints GN 782 can be set to give a required thrust on the Belleville spring washers in order to increase the resistance to the ball movement.
At the same time the Belleville spring washers act as safety washers for the screws.
Once the max. thrust to the Belleville spring washers is reached the ball arm is firmly immobilised in position over the clamping nut and screw.

How to Order

How to order
1d1
2Type
3Identification No.

Specification

• Steel
 zinc plated, blue passivated
• Brake piece
 Technopolymer (Polyamide PA)
• RoHS compliant

Dimensions

d1
 
d2
 
d3
 
d4
 
l1
 
l2
 
l3
 
l4
 
l5+1.0
-0.3
l6
 
l7
 
A/F1
 
A/F2
 
recommended tightening torque in Nm ≈
 
M 6M 6178.510811202516.81615715
M 8M 81911121012.52329.519.51817920
M 10M 1021131512142633.523.520191135
M 12M 122816181520344427.728251445
Teilenummer
782-M6-KI-1
782-M6-KI-2
782-M6-KS-1
782-M6-KS-2
782-M8-KI-1
782-M8-KI-2
782-M8-KS-1
782-M8-KS-2
782-M10-KI-1
782-M10-KI-2
782-M10-KS-1
782-M10-KS-2
782-M12-KI-1
782-M12-KI-2
782-M12-KS-1
782-M12-KS-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde d1 Typ Identifikationsnummer

31.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 6KI-Kugel mit Innengewinde1-Montagebuchse mit Innengewinde

31.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 6KI-Kugel mit Innengewinde2-Montagebuchse mit Außengewinde

31.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 6KS-Kugel mit Außengewinde1-Montagebuchse mit Innengewinde

31.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 6KS-Kugel mit Außengewinde2-Montagebuchse mit Außengewinde

34.58 €

18.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 8KI-Kugel mit Innengewinde1-Montagebuchse mit Innengewinde

34.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 8KI-Kugel mit Innengewinde2-Montagebuchse mit Außengewinde

34.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 8KS-Kugel mit Außengewinde1-Montagebuchse mit Innengewinde

34.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 8KS-Kugel mit Außengewinde2-Montagebuchse mit Außengewinde

35.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 10KI-Kugel mit Innengewinde1-Montagebuchse mit Innengewinde

35.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 10KI-Kugel mit Innengewinde2-Montagebuchse mit Außengewinde

35.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 10KS-Kugel mit Außengewinde1-Montagebuchse mit Innengewinde

35.72 €

18.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 10KS-Kugel mit Außengewinde2-Montagebuchse mit Außengewinde

44.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 12KI-Kugel mit Innengewinde1-Montagebuchse mit Innengewinde

46.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 12KI-Kugel mit Innengewinde2-Montagebuchse mit Außengewinde

44.88 €

23.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 12KS-Kugel mit Außengewinde1-Montagebuchse mit Innengewinde

46.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 12KS-Kugel mit Außengewinde2-Montagebuchse mit Außengewinde

Loading...

  1. 1

Technischer Support