Kugelgriffe / PF, PA / DIN 319 / Form C, Form E / nicht drehbar / Innengewinde, Gewindebuchse

Kugelgriffe / PF, PA / DIN 319 / Form C, Form E / nicht drehbar / Innengewinde, Gewindebuchse
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffstärke] 12 - 50 mm / [Gewindegröße] M10, M12, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M5, M6, M8



Die Kugelknöpfe aus Kunststoff von GANTER bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Eine Griffstärke von 12 bis 50 mm gewährleistet einen sicheren Griff. Die verfügbaren Gewindemaße sind: M10, M12, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M5, M6 und M8.




Herstellerdetails:
Entspricht SEMI S8-0701.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
319-KT-16-M4-C
319-KT-16-M5-C
319-KT-20-M5-C
319-KT-20-M5-E
319-KT-20-M6-C
319-KT-25-M6-C
319-KT-25-M6-E
319-KT-25-M8-C
319-KT-32-M8-C
319-KT-32-M8-E
319-KT-32-M10-C
319-KT-40-M10-C
319-KT-40-M12-C
319-KU-10-M3-C
319-KU-12-M4-C
319-KU-16-M4-C
319-KU-16-M5-C
319-KU-20-M5-C
319-KU-20-M5-E
319-KU-20-M6-C
319-KU-25-M5-C
319-KU-25-M6-C
319-KU-25-M6-E
319-KU-25-M8-C
319-KU-25-M8-E
319-KU-30-M8-C
319-KU-32-M6-C
319-KU-32-M8-C
319-KU-32-M8-E
319-KU-32-M10-C
319-KU-35-M10-C
319-KU-40-M8-C
319-KU-40-M10-C
319-KU-40-M10-E
319-KU-40-M12-C
319-KU-50-M12-C
319-KU-50-M12-E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Griffstärke D
(mm)
Gewinde d3 Werkstoff Art

0.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M416-KT-KunststoffC, mit Gewindebohrung (no insert)

0.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M516-KT-KunststoffC, mit Gewindebohrung (no insert)

0.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M520-KT-KunststoffC, mit Gewindebohrung (no insert)

0.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -20M 5KT-KunststoffE, mit Gewindebuchse

0.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M620-KT-KunststoffC, mit Gewindebohrung (no insert)

0.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M625-KT-KunststoffC, mit Gewindebohrung (no insert)

1.02 €

0.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-25M 6KT-KunststoffE, mit Gewindebuchse

0.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M825-KT-KunststoffC, mit Gewindebohrung (no insert)

0.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M832-KT-KunststoffC, mit Gewindebohrung (no insert)

1.48 €

0.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-32M 8KT-KunststoffE, mit Gewindebuchse

0.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M1032-KT-KunststoffC, mit Gewindebohrung (no insert)

1.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M1040-KT-KunststoffC, mit Gewindebohrung (no insert)

1.50 €

0.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1240-KT-KunststoffC, mit Gewindebohrung (no insert)

0.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -----

0.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M412-KU-KunststoffC, mit Gewindebohrung (no insert)

0.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M416-KU-KunststoffC, mit Gewindebohrung (no insert)

0.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M516-KU-KunststoffC, mit Gewindebohrung (no insert)

0.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M520-KU-KunststoffC, mit Gewindebohrung (no insert)

0.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -20M 5KU-KunststoffE, mit Gewindebuchse

0.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M620-KU-KunststoffC, mit Gewindebohrung (no insert)

0.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M525-KU-KunststoffC, mit Gewindebohrung (no insert)

0.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M625-KU-KunststoffC, mit Gewindebohrung (no insert)

1.12 €

0.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-25M 6KU-KunststoffE, mit Gewindebuchse

0.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M825-KU-KunststoffC, mit Gewindebohrung (no insert)

1.50 €

0.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-25M 8KU-KunststoffE, mit Gewindebuchse

1.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M830-KU-KunststoffC, mit Gewindebohrung (no insert)

1.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M632-KU-KunststoffC, mit Gewindebohrung (no insert)

1.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M832-KU-KunststoffC, mit Gewindebohrung (no insert)

1.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -32M 8KU-KunststoffE, mit Gewindebuchse

1.16 €

0.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1032-KU-KunststoffC, mit Gewindebohrung (no insert)

1.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M1035-KU-KunststoffC, mit Gewindebohrung (no insert)

1.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M840-KU-KunststoffC, mit Gewindebohrung (no insert)

1.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M1040-KU-KunststoffC, mit Gewindebohrung (no insert)

2.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -40M 10KU-KunststoffE, mit Gewindebuchse

1.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M1240-KU-KunststoffC, mit Gewindebohrung (no insert)

2.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M1250-KU-KunststoffC, mit Gewindebohrung (no insert)

4.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -50M 12KU-KunststoffE, mit Gewindebuchse

Loading...

  1. 1

Technischer Support