Kugelgriffe / 319-KU / Messing / DIN 319 / Form E / nicht drehbar / Gewindebuchse

Kugelgriffe / 319-KU / Messing / DIN 319 / Form E / nicht drehbar / Gewindebuchse
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffstärke] 16 - 50 mm / [Gewindegröße] M4, M5



Die ergonomisch gestalteten GANTER Kugelknöpfe aus Kunststoff mit Messing-Buchse ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Eine Griffstärke von 16 bis 50 mm gewährleistet einen sicheren Griff. Die verfügbaren Gewindemaße sind: M4 und M5.




Herstellerdetails:
Entspricht SEMI S8-0701.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
319-KU-16-M4-E-MS
319-KU-20-M5-E-MS
319-KU-25-M6-E-MS
319-KU-32-M8-E-MS
319-KU-40-M10-E-MS
319-KU-50-M12-E-MS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griffstärke D
(mm)
Gewinde d3

0.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16M 4

1.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20M 5

1.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25-

1.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32-

2.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40-

4.80 €

2.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

50-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff KU-Kunststoff Werkstoff Buchse MS-Messing Art E, mit Gewindebuchse

Technischer Support