Kugelspannbolzen mit Axialsicherung

Kugelspannbolzen mit Axialsicherung
  • Mengenrabatt
Kugelspannbolzen GN 113.1 werden zum schnellen Fixieren und gleichzeitigen, spielfreien Verbinden von dünnwandigen Teilen eingesetzt, insbesondere wenn häufiges Verbinden und Lösen erforderlich ist. Ein typischer Anwendungsfall ist das Fixieren und Spannen von Blechen zur Schweißbearbeitung.
Durch Drücken des gefederten Druckbolzens verschiebt sich der Bolzen um den Spannweg l2 und entriegelt gleichzeitig die beiden Kugeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
113.1-6-0
113.1-6-5
113.1-8-0
113.1-8-5
113.1-10-0
113.1-10-5
113.1-12-0
113.1-12-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1 l1 min.

54.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 60

54.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 65

55.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80

55.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 85

65.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100

66.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105

69.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 120

69.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 125

Loading...

  1. 1

Technischer Support