Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Edelstahl 1.4305

Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Edelstahl 1.4305
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Kugelsperrbolzen GN 113.7 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt. Eine typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen.
Durch das Drücken des gefederten Druckbolzens werden die beiden Kugeln entriegelt und beim Loslassen wieder verriegelt.
Die Angaben über die Belastbarkeit sind theoretisch ermittelte Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
113.7-5-10
113.7-5-15
113.7-5-20
113.7-5-25
113.7-5-30
113.7-6-10
113.7-6-15
113.7-6-20
113.7-6-25
113.7-6-30
113.7-6-35
113.7-6-40
113.7-6-45
113.7-6-50
113.7-8-20
113.7-8-25
113.7-8-30
113.7-8-35
113.7-8-40
113.7-8-45
113.7-8-50
113.7-10-20
113.7-10-25
113.7-10-30
113.7-10-35
113.7-10-40
113.7-10-45
113.7-10-50
113.7-10-60
113.7-12-25
113.7-12-30
113.7-12-35
113.7-12-40
113.7-12-45
113.7-12-50
113.7-12-60
113.7-12-70
113.7-12-80
113.7-16-30
113.7-16-35
113.7-16-40
113.7-16-45
113.7-16-50
113.7-16-60
113.7-16-70
113.7-16-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1 Länge l1

25.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 510

25.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 515

25.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 520

25.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 525

26.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 530

25.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 610

25.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 615

25.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 620

25.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 625

28.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 630

28.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 635

28.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 640

28.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 645

28.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 650

27.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 820

27.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 825

30.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 830

30.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 835

30.06 €

15.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

840

30.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 845

30.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 850

40.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1020

40.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1025

42.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1030

42.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1035

42.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1040

42.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1045

42.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1050

44.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1060

41.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1225

43.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1230

43.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1235

43.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1240

43.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1245

43.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1250

45.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1260

45.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1270

46.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1280

72.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1630

72.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1635

72.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1640

72.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1645

72.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1650

77.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1660

77.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1670

82.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1680

Loading...

  1. 1

Technischer Support