Kugelsperrbolzen / gerade / rostfreier Stahl / 113.4

Kugelsperrbolzen / gerade / rostfreier Stahl / 113.4
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Kugelsperrbolzen GN 113.4 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern von Einzelteilen oder Werkstücken eingesetzt. Eine typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen. Durch das Drücken des gefederten Druckbolzens werden die beiden Kugeln entriegelt und beim Loslassen wieder verriegelt.
Kugelsperrbolzen 113.4 zeichnen sich durch eine kompakte, preisgünstige Bauweise aus. Die Öse wird unmontiert mitgeliefert.
Kugelsperrbolzen GN 113.4 sind extrem belastbar. Der Bolzen ist aus hochfestem, gehärtetem und verschleißfestem Werkstoff.
Die Angaben über die Blastbarkeit sind theoretisch ermittelte Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
113.4-5-10
113.4-5-15
113.4-5-20
113.4-5-25
113.4-5-30
113.4-5-35
113.4-5-40
113.4-5-45
113.4-5-50
113.4-5-60
113.4-5-70
113.4-5-80
113.4-6-10
113.4-6-15
113.4-6-20
113.4-6-25
113.4-6-30
113.4-6-35
113.4-6-40
113.4-6-45
113.4-6-50
113.4-6-60
113.4-6-70
113.4-6-80
113.4-8-10
113.4-8-15
113.4-8-20
113.4-8-25
113.4-8-30
113.4-8-35
113.4-8-40
113.4-8-45
113.4-8-50
113.4-8-60
113.4-8-70
113.4-8-80
113.4-8-90
113.4-8-100
113.4-10-15
113.4-10-20
113.4-10-25
113.4-10-30
113.4-10-35
113.4-10-40
113.4-10-45
113.4-10-50
113.4-10-60
113.4-10-70
113.4-10-80
113.4-10-90
113.4-10-100
113.4-10-110
113.4-10-120
113.4-12-20
113.4-12-25
113.4-12-30
113.4-12-35
113.4-12-40
113.4-12-45
113.4-12-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1 Länge l1

30.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 510

30.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 515

30.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 520

30.50 €

16.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

525

32.18 €

17.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

530

32.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --

31.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --

32.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --

32.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --

33.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --

34.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --

35.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --

30.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 610

30.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 615

30.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 620

30.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 625

34.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 630

34.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 635

34.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 640

34.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 645

34.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 650

35.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --

36.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --

37.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --

32.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --

32.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --

33.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 820

33.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 825

36.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 830

36.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 835

36.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 840

36.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 845

36.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 850

37.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --

39.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --

39.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --

40.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --

41.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --

49.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --

50.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1020

50.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1025

52.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1030

52.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1035

52.48 €

27.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1040

52.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1045

52.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1050

55.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1060

55.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --

55.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --

56.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --

56.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --

57.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --

59.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --

50.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --

51.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1225

53.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1230

53.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1235

53.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1240

53.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1245

53.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1250

Loading...

Technischer Support