Fuß-Klemmhalter, Aluminium

Fuß-Klemmhalter, Aluminium
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Die Fuß-Klemmhalter GN 473 verfügen über eine waagrechte und senkrechte Klemmbohrung, wobei die senkrechte Klemmbohrung zusätzlich mit einem Vierkant ausgestattet ist.
Der Bohrungsabstand m der Fuß-Klemmhalter GN 473 ist auf Klemmhalter GN 477 und Flanschbolzen GN 480 sowie auf Haltemagnete GN 51.6 abgestimmt.
Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann durch einen verstellbaren Klemmhebel GN 511 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
473-B8-ELS
473-B8-MT
473-B10-ELS
473-B10-MT
473-B12-ELS
473-B12-MT
473-B15-ELS
473-B15-MT
473-B16-ELS
473-B16-MT
473-B20-ELS
473-B20-MT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrung d1
(mm)
Oberfläche

19.62 €

10.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8ELS, eloxiert schwarz

17.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8MT, matt, trommelpoliert

23.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10ELS, eloxiert schwarz

20.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10MT, matt, trommelpoliert

23.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12ELS, eloxiert schwarz

20.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12MT, matt, trommelpoliert

26.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 15ELS, eloxiert schwarz

23.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 15MT, matt, trommelpoliert

26.58 €

14.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16ELS, eloxiert schwarz

24.30 €

12.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16MT, matt, trommelpoliert

29.20 €

15.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20ELS, eloxiert schwarz

26.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20MT, matt, trommelpoliert

Loading...

  1. 1

Technischer Support