Kegelräder für Linear- / Übertragungseinheiten, Stahl

Kegelräder für Linear- / Übertragungseinheiten, Stahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Kegelräder GN 297 werden für Winkel- / T-Getriebe in Verbindung mit Linear- / Übertragungseinheiten und Gehäusen GN 298 eingesetzt.
Die Bogenverzahnung erleichtert das Einstellen des gewünschten Spiels als auch das finden der lagerichtigen Position der Kegelräder. Darüber hinaus laufen die so aufgebauten Getriebe sehr leise.
Es werden für ein Winkelgetriebe zwei, für das T-Getriebe drei Kegelräder benötigt, die entsprechend als Satz in der Form W bzw. T erhältlich sind.
Zu beachten ist, dass sich nur unterschiedlich steigende Kegelräder paaren lassen. Die Übersetzung ist immer 1:1, da die Kegelräder immer gleiche Zahnzahlen haben.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
297-14,​5-K6-L
297-14,​5-K6-R
297-14,​5-K6-T
297-14,​5-K6-W
297-25-K8-L
297-25-K8-R
297-25-K8-T
297-25-K8-W
297-33-K12-L
297-33-K12-R
297-33-K12-T
297-33-K12-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellenbohrungs-Ø d
(Ø)
Art Durchmesser d1

31.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage K 6L, Kegelrad, linke Steigung14.5

31.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage K 6R, Kegelrad, rechte Steigung14.5

93.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage K 6T, Satz Kegelräder, 3 Kegelräder, 1 x rechts, 2 x linke Steigung14.5

61.86 €

32.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

K 6W, Satz Kegelräder, 2 Kegelräder, 1 x rechts, 1 x links Steigung14.5

47.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage K 8L, Kegelrad, linke Steigung25

47.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage K 8R, Kegelrad, rechte Steigung25

141.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage K 8T, Satz Kegelräder, 3 Kegelräder, 1 x rechts, 2 x linke Steigung25

94.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage K 8W, Satz Kegelräder, 2 Kegelräder, 1 x rechts, 1 x links Steigung25

58.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage K 12L, Kegelrad, linke Steigung33

58.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage K 12R, Kegelrad, rechte Steigung33

174.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage K 12T, Satz Kegelräder, 3 Kegelräder, 1 x rechts, 2 x linke Steigung33

116.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage K 12W, Satz Kegelräder, 2 Kegelräder, 1 x rechts, 1 x links Steigung33

Loading...

  1. 1

Technischer Support