Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde d1 | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | G 1/2 | A-niedriges Design | |
15.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | G 1/2 | B-hohes Design, mit Edelstahlkappe | |
7.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | G 1/4 | A-niedriges Design | |
8.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | G 1/4 | B-hohes Design, mit Edelstahlkappe | |
6.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | G 1/8 | A-niedriges Design | |
7.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | G 1/8 | B-hohes Design, mit Edelstahlkappe | |
12.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | G 3/4 | A-niedriges Design | |
14.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | G 3/4 | B-hohes Design, mit Edelstahlkappe | |
7.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | G 3/8 | A-niedriges Design | |
8.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | G 3/8 | B-hohes Design, mit Edelstahlkappe | |
6.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M 10 x 1 | A-niedriges Design | |
6.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M 10 x 1 | B-hohes Design, mit Edelstahlkappe | |
6.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M 12 x 1,5 | A-niedriges Design | |
7.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M 12 x 1,5 | B-hohes Design, mit Edelstahlkappe | |
6.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M 14 x 1,5 | A-niedriges Design | |
8.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M 14 x 1,5 | B-hohes Design, mit Edelstahlkappe | |
8.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M 16 x 1,5 | A-niedriges Design | |
10.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M 16 x 1,5 | B-hohes Design, mit Edelstahlkappe | |
8.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M 18 x 1,5 | A-niedriges Design | |
8.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M 18 x 1,5 | B-hohes Design, mit Edelstahlkappe | |
8.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M 22 x 1,5 | A-niedriges Design | |
9.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M 22 x 1,5 | B-hohes Design, mit Edelstahlkappe |
Loading...
Werkstoff Ventilkörper | MS-Messing |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde d1
Typ
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften