Entlüftungsventile / Messing / GN 881

Entlüftungsventile / Messing / GN 881
  • Mengenrabatt
Entlüftungsventile GN 881 mit Dichtungsscheibe entlüften nach Überschreiten des in der Tabelle angegebenen Öffnungsdruckes einen Behälter und schützen dadurch vor unzulässig hohem Behälterinnendruck. Ein grüner Farbring kennzeichnet den Öffnungsdruck von 200 mbar.
Die Dichtungsscheibe verschließt im Normalzustand den Behälter und verhindert so die Verschmutzung des Behälterinnenraums von außen z.B. durch Staub.
Der Luftauslass in Abhängigkeit des Öffnungsdrucks kann dem obenstehenden Diagramm entnommen werden.
Die Ventile werden auf Dichtigkeit und Öffnungsdruck geprüft.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
881-G1/2-200-MS-M
881-G1/4-200-MS-M
881-G1-200-MS-M
881-G3/4-200-MS-M
881-G3/8-200-MS-M
881-M12X1,​5-200-MS-M
881-M14X1,​5-200-MS-M
881-M16X1,​5-200-MS-M
881-M18X1,​5-200-MS-M
881-M20X1,​5-200-MS-M
881-M22X1,​5-200-MS-M
881-M24X1,​5-200-MS-M
881-M26X1,​5-200-MS-M
881-M30X1,​5-200-MS-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde d1 Öffnungsdruck Typ

21.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 1/4160A, niedriges Design

20.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 1/4160B, hohe Ausführung, mit Rostfreier Stahl Kappe

32.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 1/420A, niedriges Design

23.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 1/420B, hohe Ausführung, mit Rostfreier Stahl Kappe

20.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 3/4160A, niedriges Design

20.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 3/4160B, hohe Ausführung, mit Rostfreier Stahl Kappe

20.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 3/420A, niedriges Design

20.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 3/420B, hohe Ausführung, mit Rostfreier Stahl Kappe

20.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 3/8160A, niedriges Design

20.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 3/8160B, hohe Ausführung, mit Rostfreier Stahl Kappe

21.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 3/820A, niedriges Design

23.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 3/820B, hohe Ausführung, mit Rostfreier Stahl Kappe

25.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 10 x 1160A, niedriges Design

32.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 10 x 1160B, hohe Ausführung, mit Rostfreier Stahl Kappe

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff MS-Messing

Technischer Support