Dosenlibelle / GN 2278 / Aluminium, Kunststoff / poliert

Dosenlibelle / GN 2278 / Aluminium, Kunststoff / poliert
  • Mengenrabatt
Dosenlibellen GN 2278 werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt.
Das Gehäuse ist an seinem unteren Durchmesser d3 mit Rillen versehen. Eine Fixierung z.B. durch Kleben wird dadurch erleichtert.
Die Libellen sind zur Bezugs- bzw. Auflagefläche ausgerichtet, so dass sich die Blase innerhalb des Markierungsrings befindet, wenn die horizontale Lage der Auflagefläche erreicht ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2278-ALN-20-K-30
2278-ALN-25-K-30
2278-ALN-30-K-30
2278-ALS-20-K-30
2278-ALS-25-K-30
2278-ALS-30-K-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser d1 Material / Oberfläche

12.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20ALN - eloxiert, natürliche Farbe

15.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25ALN - eloxiert, natürliche Farbe

25.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30ALN - eloxiert, natürliche Farbe

12.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20ALS - schwarz eloxiert

15.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25ALS - schwarz eloxiert

25.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30ALS - schwarz eloxiert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Füllung K-farblos-transparent Empfindlichkeit 30, Winkelminuten, Blase um 2 mm bewegen

Technischer Support