Dosenlibellen / Außengewinde wählbar / Aluminium / GN 2279

Dosenlibellen / Außengewinde wählbar / Aluminium / GN 2279
  • Mengenrabatt
Dosenlibellen GN 2279 werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt.
Die Form A wir ins besondere dann verwendet, wenn man die Libelle als Werkzeug z.B. an verschiedenen Messstellen vorsehen will.
Die Libellen sind zur Bezugs- bzw. Auflagefläche ausgerichtet, so dass sich die Blase innerhalb des Markierungsrings befindet, wenn die horizontale Lage der Auflagefläche erreicht ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2279-ALN-14-K-30-A
2279-ALN-14-K-30-B
2279-ALN-20-K-30-A
2279-ALN-20-K-30-B
2279-ALN-30-K-30-A
2279-ALN-30-K-30-B
2279-ALS-14-K-30-A
2279-ALS-14-K-30-B
2279-ALS-20-K-30-A
2279-ALS-20-K-30-B
2279-ALS-30-K-30-A
2279-ALS-30-K-30-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser d1 Typ Werkstoff / Oberflächenbearbeitung

10.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14A, mit glatter BezugsflächeALN

13.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14B, mit BefestigungsgewindeALN

11.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20A, mit glatter BezugsflächeALN

16.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20B, mit BefestigungsgewindeALN

23.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30A, mit glatter BezugsflächeALN

34.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30B, mit BefestigungsgewindeALN

10.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14A, mit glatter BezugsflächeALS

13.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14B, mit BefestigungsgewindeALS

11.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20A, mit glatter BezugsflächeALS

16.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20B, mit BefestigungsgewindeALS

23.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30A, mit glatter BezugsflächeALS

34.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30B, mit BefestigungsgewindeALS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Füllung K, farblos-transparent Empfindlichkeit 30, Winkelminuten, Blase um 2 mm bewegen

Technischer Support