Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Griffstärke] 28 - 36 mm
Die ergonomisch gestalteten GANTER Handgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Durch die Herstellung aus Aluminium gewinnen sie an Leichtigkeit, Robustheit sowie Korrosionsfestigkeit. Eine Griffstärke von 28 bis 36 mm gewährleistet einen sicheren Griff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griffstärke D (mm) | Maß L (mm) | Oberfläche | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 28 | 250 | EL | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
28.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 28 | 250 | SW | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
55.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 28 | 250 | EL | B, Montage von der Bedienerseite | |
44.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 28 | 250 | SW | B, Montage von der Bedienerseite | |
44.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 28 | 300 | EL | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
29.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 28 | 300 | SW | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 28 | 300 | EL | B, Montage von der Bedienerseite | |
45.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 28 | 300 | SW | B, Montage von der Bedienerseite | |
50.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 28 | 400 | EL | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
36.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 28 | 400 | SW | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
69.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 28 | 400 | EL | B, Montage von der Bedienerseite | |
51.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 28 | 400 | SW | B, Montage von der Bedienerseite | |
62.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | 300 | EL | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
46.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | 300 | SW | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
83.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | 300 | EL | B, Montage von der Bedienerseite | |
66.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | 300 | SW | B, Montage von der Bedienerseite | |
69.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | 400 | EL | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
54.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | 400 | SW | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
88.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | 400 | EL | B, Montage von der Bedienerseite | |
72.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | 400 | SW | B, Montage von der Bedienerseite | |
77.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | 500 | EL | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
57.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | 500 | SW | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
96.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | 500 | EL | B, Montage von der Bedienerseite | |
75.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | 500 | SW | B, Montage von der Bedienerseite | |
88.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | 600 | EL | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
66.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | 600 | SW | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
106.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | 600 | EL | B, Montage von der Bedienerseite | |
84.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | 600 | SW | B, Montage von der Bedienerseite | |
93.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | 800 | EL | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
72.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | 800 | SW | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
113.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | 800 | EL | B, Montage von der Bedienerseite | |
91.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | 800 | SW | B, Montage von der Bedienerseite |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | AL-Aluminium |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griffstärke D(mm)
Maß L(mm)
Oberfläche
Typ
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften