Handgriffe / GN 426.3 / Stahl / rund / U-Form / Schweißmontage

Handgriffe / GN 426.3 / Stahl / rund / U-Form / Schweißmontage
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Stahl / [Griffstärke] 20 - 30 mm



Mit den Handgriffen von GANTER gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Das verwendete Material ist Stahl, was äußerst robust ist und hohe mechanische Belastungen problemlos aushalten kann. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt zwischen 20 und 30 mm.




Herstellerdetails:
Entspricht SEMI S8-0701.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
426.3-ST-20-150-A
426.3-ST-20-200-A
426.3-ST-20-250-A
426.3-ST-20-300-A
426.3-ST-20-400-A
426.3-ST-25-200-A
426.3-ST-25-250-A
426.3-ST-25-300-A
426.3-ST-25-400-A
426.3-ST-25-500-A
426.3-ST-30-300-A
426.3-ST-30-350-A
426.3-ST-30-400-A
426.3-ST-30-500-A
426.3-ST-30-600-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griffstärke D
(mm)
Maß L
(mm)

12.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20150

14.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20200

15.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20250

17.02 €

9.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20300

19.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20400

19.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25200

21.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25250

21.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25300

28.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25400

28.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25500

33.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30300

33.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30350

39.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30400

39.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30500

50.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper ST-Stahl Typ A, einfach gebogen, 90 °

Technischer Support