Die Handgriffe von GANTER bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Entdecken Sie in unserem Online-Angebot vielseitige Handgriffe in unterschiedlichen Ausführungen von Material, Größe und Farbe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maß L (mm) | Oberfläche | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 120 | BL | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
12.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 120 | EL | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
9.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 120 | SR | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
9.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 120 | SW | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
9.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 120 | BL | B, Montage von der Bedienerseite | |
15.60 € 8.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 120 | EL | B, Montage von der Bedienerseite | |
11.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 120 | SR | B, Montage von der Bedienerseite | |
11.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 120 | SW | B, Montage von der Bedienerseite | |
7.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 160 | BL | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
13.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 160 | EL | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
9.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 160 | SR | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
9.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 160 | SW | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
11.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 160 | BL | B, Montage von der Bedienerseite | |
15.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 160 | EL | B, Montage von der Bedienerseite | |
12.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 160 | SR | B, Montage von der Bedienerseite | |
12.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 160 | SW | B, Montage von der Bedienerseite |
Loading...
Griffbreite b | 20 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Maß L(mm)
Oberfläche
Typ
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften