Handgriffe / GN 565 / Aluminium / Behandlung wählbar / oval / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / GN 565 / Aluminium / Behandlung wählbar / oval / U-Form / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Die ergonomisch gestalteten GANTER Handgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. In unserem Onlineshop finden Sie weitere Handgriffe in verschiedenen Materialien, Größen und Farben.




Herstellerdetails:
Entspricht SEMI S8-0701.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GN 565 / Cabinet "U" Handles, Aluminum

Information


GN 565 cabinet "U" handles are made from a bent aluminum profile and have excellent stability and ergonomic design. Due to the production process, special designs can be supplied even in relatively small quantities.
In addition to the standard surfaces, these cabinet "U" handles are also available with a functional coating.
The SWU version is coated with a highly weather-resistant and UV-protective powder coating system, making this version excellent for outdoor use.
The WSA version has a powder coating based on zinc molybdate, which gives it antimicrobial properties. The principle of action, which is activated by the presence of moisture, demonstrably reduces the growth of viruses, bacteria, and fungi within 24 hours, so that contaminated surfaces ultimately have less than 0.2% of the original number of microbes.
Standard elements with antimicrobial plastic coating are primarily used in the health care sector and in public buildings, such as airports, train stations, stadiums, etc.

see also...
• Inclined Cabinet "U" handles GN 565.2 (Aluminum, mounting from the back or the operator‘s side)
• Stainless Steel-Cabinet "U" handles GN 565.5 (Mounting from the back or the operator‘s side)
• Cabinet "U" handles GN 725 (Plastic)

How to Order

How to order
1b
2Length l
3Finish

Specification                               

Aluminum 
 - Plastic coated 
   Black, RAL 9005, textured finish
   Black, RAL 9005, textured finish
   UV-resistant 
   Red, RAL 3000, textured finish
   Silver, RAL 9006, textured finish
   White, RAL 9016, antimicrobial      
 - Anodized, natural color
 - Blank
   Tumbled 
Load rating information 
RoHS compliant 

Dimensions

 
bLength l ±0.25        adhrt min.
       Finish WSA       
20100112117120*--100112-13M 6491310
20128160180*200235*-128160-13M 6511310
26112117120125128-128--17M 8551712
2616017919230040050016019230017M 8571712
* suitable for 19“ rack and enclosure layout
Teilenummer
565-20-100-BL
565-20-100-EL
565-20-100-RS
565-20-100-SR
565-20-100-SW
565-20-100-SWU
565-20-100-WSA
565-20-112-BL
565-20-112-EL
565-20-112-RS
565-20-112-SR
565-20-112-SW
565-20-112-WSA
565-20-117-BL
565-20-117-EL
565-20-117-RS
565-20-117-SR
565-20-117-SW
565-20-117-SWU
565-20-120-BL
565-20-120-EL
565-20-120-RS
565-20-120-SR
565-20-120-SW
565-20-120-SWU
565-20-128-BL
565-20-128-EL
565-20-128-RS
565-20-128-SR
565-20-128-SW
565-20-128-SWU
565-20-128-WSA
565-20-160-BL
565-20-160-EL
565-20-160-RS
565-20-160-SR
565-20-160-SW
565-20-160-SWU
565-20-160-WSA
565-20-180-BL
565-20-180-EL
565-20-180-RS
565-20-180-SR
565-20-180-SW
565-20-180-SWU
565-20-200-BL
565-20-200-EL
565-20-200-RS
565-20-200-SR
565-20-200-SW
565-20-200-SWU
565-20-235-BL
565-20-235-EL
565-20-235-RS
565-20-235-SR
565-20-235-SW
565-20-235-SWU
565-26-112-BL
565-26-112-EL
565-26-112-RS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)
Griffbreite b Oberfläche

6.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10020BL

9.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10020EL

8.34 €

4.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10020RS

8.34 €

4.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10020SR

8.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10020SW

7.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10020SWU

8.34 €

4.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10020WSA

7.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 11220BL

10.00 €

5.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

11220EL

8.86 €

4.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

11220RS

8.86 €

4.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

11220SR

8.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 11220SW

8.86 €

4.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

11220WSA

7.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 11720BL

10.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 11720EL

9.08 €

4.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

11720RS

9.08 €

4.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

11720SR

9.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 11720SW

7.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11720SWU

8.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12020BL

11.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12020EL

9.92 €

5.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12020RS

9.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12020SR

9.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12020SW

8.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12020SWU

7.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12820BL

10.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12820EL

9.02 €

4.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12820RS

9.02 €

4.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12820SR

9.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12820SW

7.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12820SWU

9.02 €

4.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12820WSA

8.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16020BL

12.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16020EL

10.26 €

5.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16020RS

10.26 €

5.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16020SR

10.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16020SW

8.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16020SWU

10.26 €

5.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16020WSA

9.20 €

4.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

18020BL

13.66 €

7.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

18020EL

11.74 €

6.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

18020RS

11.74 €

6.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

18020SR

11.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18020SW

9.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18020SWU

10.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20020BL

15.72 €

8.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20020EL

12.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20020RS

12.96 €

6.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20020SR

12.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20020SW

10.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20020SWU

11.14 €

5.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

23520BL

16.96 €

8.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

23520EL

14.34 €

7.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

23520RS

14.34 €

7.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

23520SR

14.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 23520SW

11.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 23520SWU

10.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 11226BL

12.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 11226EL

12.54 €

6.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

11226RS

Loading...

Technischer Support