Handgriffe / GN 225 / Stahl / beschichtet / rund / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / GN 225 / Stahl / beschichtet / rund / U-Form / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffstärke] 18 - 25 mm



Mit den Handgriffen von GANTER gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 18 bis 25 mm.




Herstellerdetails:
Entspricht SEMI S8-0701.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
225-18-BL
225-18-SW
225-20-BL
225-20-SW
225-22-BL
225-22-SW
225-25-BL
225-25-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griffstärke D
(mm)
Oberfläche

11.12 €

5.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

18BL - blank, unfertiger Guss, verputzt

13.46 €

7.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

18SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte Oberfläche

11.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20BL - blank, unfertiger Guss, verputzt

14.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte Oberfläche

13.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22BL - blank, unfertiger Guss, verputzt

15.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte Oberfläche

16.90 €

8.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25BL - blank, unfertiger Guss, verputzt

20.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte Oberfläche

Loading...

  1. 1

Technischer Support