Kurven-Rastriegel, Raststift eingezogen

Kurven-Rastriegel, Raststift eingezogen
  • Mengenrabatt
Kurven-Rastriegel GN 712.1 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 90° bzw. 120° im Uhrzeigersinn wird der Raststift über eine Führungskurve ausgefahren.
Je nach Ausführung der Kurve geht der Raststift durch die Druckfeder wieder in die Ausgangstellung zurück (Form A), wird in ausgefahrener Stellung gehalten (Form R) oder zusätzlich gegen unbeabsichtigtes Zurückstellen gesichert (Form S). Bei dieser Sicherheitsvariante muss zum Bewegen des Raststiftes, der Riegel zunächst axial aus der Rastkerbe gedrückt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
712.1-6-M16X1,​5-A
712.1-6-M16X1,​5-AK
712.1-6-M16X1,​5-R
712.1-6-M16X1,​5-RK
712.1-6-M16X1,​5-S
712.1-6-M16X1,​5-SK
712.1-8-M16X1,​5-A
712.1-8-M16X1,​5-AK
712.1-8-M16X1,​5-R
712.1-8-M16X1,​5-RK
712.1-8-M16X1,​5-S
712.1-8-M16X1,​5-SK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1
(Ø)
Modell

30.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6A, ohne Ruheposition, ohne Kontermutter

31.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6AK, ohne Ruhestellung, mit Kontermutter

30.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6R, mit Ruhestellung, ohne Sicherungsmutter

31.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6RK, mit Ruhestellung, mit Sicherungsmutter

30.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6S, mit Sicherheitsruhestellung, ohne Sicherungsmutter

31.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6SK, mit Sicherheits-Ruhestellung, mit Sicherungsmutter

25.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8A, ohne Ruheposition, ohne Kontermutter

26.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8AK, ohne Ruhestellung, mit Kontermutter

25.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8R, mit Ruhestellung, ohne Sicherungsmutter

26.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8RK, mit Ruhestellung, mit Sicherungsmutter

25.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8S, mit Sicherheitsruhestellung, ohne Sicherungsmutter

26.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8SK, mit Sicherheits-Ruhestellung, mit Sicherungsmutter

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannzangengewinde d2 M 16 x 1,5

Technischer Support