Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
612.2-6-16-A |
612.2-6-16-B |
612.2-8-16-A |
612.2-8-16-B |
612.2-8-20-A |
612.2-8-20-B |
612.2-10-16-A |
612.2-10-16-B |
612.2-10-20-A |
612.2-10-20-B |
612.2-12-20-A |
612.2-12-20-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser d2 (mm) | Bolzendurchmesser d1 (Ø) | Modell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 6 | A, ohne Plastikkappe | |
34.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 6 | B, mit Plastikkappe | |
32.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 8 | A, ohne Plastikkappe | |
34.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 8 | B, mit Plastikkappe | |
36.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 8 | A, ohne Plastikkappe | |
38.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 8 | B, mit Plastikkappe | |
32.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 10 | A, ohne Plastikkappe | |
34.20 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 10 | B, mit Plastikkappe | |
36.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 10 | A, ohne Plastikkappe | |
37.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 10 | B, mit Plastikkappe | |
36.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 12 | A, ohne Plastikkappe | |
38.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 12 | B, mit Plastikkappe |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser d2(mm)
Bolzendurchmesser d1(Ø)
Modell
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften