Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
How to order (Stainless Steel)![]() | 1 | d1 |
2 | d2 | |
3 | Type | |
4 | Material |
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
d1
| d2 | d3 | l1 | l2 | l3 +1,5 | l4 | l5 | Spring load in N ≈ | ||||||||||
initial | end | |||||||||||||||||
4* | M 10 | M 10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | 7 | 20 | ||||||||
5* | M 10 | M 10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | 7 | 20 | ||||||||
5 | M 12 | M 12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | 32 | 8 | 18 | ||||||||
6* | M 10 | M 10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | 7 | 20 | ||||||||
6 | M 12 | M 12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | 32 | 8 | 18 | ||||||||
6 | M 16 | M 16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | 42 | 11 | 29 | ||||||||
8 | M 12 | M 12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | 32 | 8 | 18 | ||||||||
8 | M 16 | M 16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | 42 | 11 | 29 | ||||||||
8 | M 20 | M 20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | 37 | 52 | 21 | 57 | ||||||||
10 | M 16 | M 16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | 42 | 11 | 29 | ||||||||
10 | M 20 | M 20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | 37 | 52 | 21 | 57 | ||||||||
12 | M 20 | M 20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | 37 | 52 | 21 | 57 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bolzendurchmesser d1 (Ø) | Spannzangengewinde d2 | Modell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | M 10 | A, ohne Sicherungsmutter, ohne Plastikabdeckung | |
18.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | M 10 | AK, mit Kontermutter, ohne Plastikabdeckung | |
17.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | M 10 x 1 | A, ohne Sicherungsmutter, ohne Plastikabdeckung | |
18.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | M 10 x 1 | AK, mit Kontermutter, ohne Plastikabdeckung | |
17.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | M 10 | A, ohne Sicherungsmutter, ohne Plastikabdeckung | |
18.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | M 10 | AK, mit Kontermutter, ohne Plastikabdeckung | |
17.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | M 10 x 1 | A, ohne Sicherungsmutter, ohne Plastikabdeckung | |
18.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | M 10 x 1 | AK, mit Kontermutter, ohne Plastikabdeckung | |
18.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | M 12 | A, ohne Sicherungsmutter, ohne Plastikabdeckung | |
19.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | M 12 | AK, mit Kontermutter, ohne Plastikabdeckung | |
21.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | M 12 | B, mit Plastikkappe,ohne Sicherungsmutter | |
22.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | M 12 | BK, mit Kunststoffkappe, mit Sicherungsmutter | |
18.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | M 12 x 1,5 | A, ohne Sicherungsmutter, ohne Plastikabdeckung | |
19.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | M 12 x 1,5 | AK, mit Kontermutter, ohne Plastikabdeckung | |
21.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | M 12 x 1,5 | B, mit Plastikkappe,ohne Sicherungsmutter | |
22.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | M 12 x 1,5 | BK, mit Kunststoffkappe, mit Sicherungsmutter | |
17.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | M 10 | A, ohne Sicherungsmutter, ohne Plastikabdeckung | |
18.20 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | M 10 | AK, mit Kontermutter, ohne Plastikabdeckung | |
17.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | M 10 x 1 | A, ohne Sicherungsmutter, ohne Plastikabdeckung | |
18.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | M 10 x 1 | AK, mit Kontermutter, ohne Plastikabdeckung | |
19.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | M 12 | A, ohne Sicherungsmutter, ohne Plastikabdeckung | |
19.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | M 12 | AK, mit Kontermutter, ohne Plastikabdeckung | |
21.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | M 12 | B, mit Plastikkappe,ohne Sicherungsmutter | |
22.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | M 12 | BK, mit Kunststoffkappe, mit Sicherungsmutter | |
19.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | M 12 x 1,5 | A, ohne Sicherungsmutter, ohne Plastikabdeckung | |
19.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | M 12 x 1,5 | AK, mit Kontermutter, ohne Plastikabdeckung | |
21.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | M 12 x 1,5 | B, mit Plastikkappe,ohne Sicherungsmutter | |
22.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | M 12 x 1,5 | BK, mit Kunststoffkappe, mit Sicherungsmutter | |
23.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | M 16 | A, ohne Sicherungsmutter, ohne Plastikabdeckung | |
24.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | M 16 | AK, mit Kontermutter, ohne Plastikabdeckung | |
25.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | M 16 | B, mit Plastikkappe,ohne Sicherungsmutter | |
26.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | M 16 | BK, mit Kunststoffkappe, mit Sicherungsmutter | |
23.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | M 16 x 1,5 | A, ohne Sicherungsmutter, ohne Plastikabdeckung | |
24.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | M 16 x 1,5 | AK, mit Kontermutter, ohne Plastikabdeckung | |
25.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | M 16 x 1,5 | B, mit Plastikkappe,ohne Sicherungsmutter | |
26.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | M 16 x 1,5 | BK, mit Kunststoffkappe, mit Sicherungsmutter | |
19.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | M 12 | A, ohne Sicherungsmutter, ohne Plastikabdeckung | |
20.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | M 12 | AK, mit Kontermutter, ohne Plastikabdeckung | |
21.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | M 12 | B, mit Plastikkappe,ohne Sicherungsmutter | |
22.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | M 12 | BK, mit Kunststoffkappe, mit Sicherungsmutter | |
19.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | M 12 x 1,5 | A, ohne Sicherungsmutter, ohne Plastikabdeckung | |
20.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | M 12 x 1,5 | AK, mit Kontermutter, ohne Plastikabdeckung | |
21.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | M 12 x 1,5 | B, mit Plastikkappe,ohne Sicherungsmutter | |
22.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | M 12 x 1,5 | BK, mit Kunststoffkappe, mit Sicherungsmutter | |
22.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | M 16 | A, ohne Sicherungsmutter, ohne Plastikabdeckung | |
24.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | M 16 | AK, mit Kontermutter, ohne Plastikabdeckung | |
25.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | M 16 | B, mit Plastikkappe,ohne Sicherungsmutter | |
26.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | M 16 | BK, mit Kunststoffkappe, mit Sicherungsmutter | |
22.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | M 16 x 1,5 | A, ohne Sicherungsmutter, ohne Plastikabdeckung | |
24.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | M 16 x 1,5 | AK, mit Kontermutter, ohne Plastikabdeckung | |
25.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | M 16 x 1,5 | B, mit Plastikkappe,ohne Sicherungsmutter | |
26.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | M 16 x 1,5 | BK, mit Kunststoffkappe, mit Sicherungsmutter | |
30.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | M 20 | A, ohne Sicherungsmutter, ohne Plastikabdeckung | |
33.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | M 20 | AK, mit Kontermutter, ohne Plastikabdeckung | |
33.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | M 20 | B, mit Plastikkappe,ohne Sicherungsmutter | |
36.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | M 20 | BK, mit Kunststoffkappe, mit Sicherungsmutter | |
30.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | M 20 x 1,5 | A, ohne Sicherungsmutter, ohne Plastikabdeckung | |
33.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | M 20 x 1,5 | AK, mit Kontermutter, ohne Plastikabdeckung | |
33.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | M 20 x 1,5 | B, mit Plastikkappe,ohne Sicherungsmutter | |
36.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | M 20 x 1,5 | BK, mit Kunststoffkappe, mit Sicherungsmutter |
Loading...
Grundwerkstoff | Rostfreier Stahl |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Bolzendurchmesser d1(Ø)
Spannzangengewinde d2
Modell
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften