Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bolzendurchmesser d1 (Ø) | Spannzangengewinde d2 | Modell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | M 10 x 1 | LA, linkes Schloss | |
18.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | M 10 x 1 | LAK, linkes Schloss, mit Sicherungsmutter | |
18.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | M 10 x 1 | RA, rechtes Schloss | |
18.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | M 10 x 1 | RAK, rechtes Schloss, mit Sicherungsmutter | |
19.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | M 12 x 1,5 | LA, linkes Schloss | |
19.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | M 12 x 1,5 | LAK, linkes Schloss, mit Sicherungsmutter | |
20.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | M 12 x 1,5 | LB, linkes Schloss, mit Kunststoffabdeckung | |
20.98 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | M 12 x 1,5 | LBK, Schloss links, mit Kunststoffabdeckung, mit Sicherungsmutter | |
19.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | M 12 x 1,5 | RA, rechtes Schloss | |
19.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | M 12 x 1,5 | RAK, rechtes Schloss, mit Sicherungsmutter | |
20.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | M 12 x 1,5 | RAK, rechtes Schloss, mit Kunststoffabdeckung | |
20.98 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | M 12 x 1,5 | RBK, rechtes Schloss, mit Kunststoffabdeckung, mit Sicherungsmutter | |
21.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | M 16 x 1,5 | LA, linkes Schloss | |
22.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | M 16 x 1,5 | LAK, linkes Schloss, mit Sicherungsmutter | |
22.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | M 16 x 1,5 | LB, linkes Schloss, mit Kunststoffabdeckung | |
23.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | M 16 x 1,5 | LBK, Schloss links, mit Kunststoffabdeckung, mit Sicherungsmutter | |
21.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | M 16 x 1,5 | RA, rechtes Schloss | |
22.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | M 16 x 1,5 | RAK, rechtes Schloss, mit Sicherungsmutter | |
22.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | M 16 x 1,5 | RAK, rechtes Schloss, mit Kunststoffabdeckung | |
23.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | M 16 x 1,5 | RBK, rechtes Schloss, mit Kunststoffabdeckung, mit Sicherungsmutter | |
24.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M 20 x 1,5 | LA, linkes Schloss | |
25.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M 20 x 1,5 | LAK, linkes Schloss, mit Sicherungsmutter | |
25.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M 20 x 1,5 | LB, linkes Schloss, mit Kunststoffabdeckung | |
26.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M 20 x 1,5 | LBK, Schloss links, mit Kunststoffabdeckung, mit Sicherungsmutter | |
24.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M 20 x 1,5 | RA, rechtes Schloss | |
25.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M 20 x 1,5 | RAK, rechtes Schloss, mit Sicherungsmutter | |
25.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M 20 x 1,5 | RAK, rechtes Schloss, mit Kunststoffabdeckung | |
26.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M 20 x 1,5 | RBK, rechtes Schloss, mit Kunststoffabdeckung, mit Sicherungsmutter |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bolzendurchmesser d1(Ø)
Spannzangengewinde d2
Modell
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften