Rastriegel, Zink-Druckguss

Rastriegel, Zink-Druckguss
  • Mengenrabatt
Rastriegel GN 612.8 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Die Rastkerbe ermöglicht ein sicheres Positionieren.
Bei diesen Rastriegeln mit Führung aus Zink-Druckguss handelt es sich um eine sehr preisgünstige Ausführung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
612.8-4-M12X1,​5-A
612.8-4-M12X1,​5-AK
612.8-5-M12X1,​5-A
612.8-5-M12X1,​5-AK
612.8-6-M12X1,​5-A
612.8-6-M12X1,​5-AK
612.8-6-M16X1,​5-A
612.8-6-M16X1,​5-AK
612.8-8-M16X1,​5-A
612.8-8-M16X1,​5-AK
612.8-8-M20X1,​5-A
612.8-8-M20X1,​5-AK
612.8-10-M16X1,​5-A
612.8-10-M16X1,​5-AK
612.8-10-M20X1,​5-A
612.8-10-M20X1,​5-AK
612.8-12-M20X1,​5-A
612.8-12-M20X1,​5-AK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1
(Ø)
Spannzangengewinde d2 Modell

8.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4M 12 x 1,5A, ohne Sicherungsmutter

8.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4M 12 x 1,5AK, mit Kontermutter

7.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5M 12 x 1,5A, ohne Sicherungsmutter

8.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5M 12 x 1,5AK, mit Kontermutter

7.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 12 x 1,5A, ohne Sicherungsmutter

8.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6M 12 x 1,5AK, mit Kontermutter

8.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 16 x 1,5A, ohne Sicherungsmutter

8.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 16 x 1,5AK, mit Kontermutter

8.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 16 x 1,5A, ohne Sicherungsmutter

8.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 16 x 1,5AK, mit Kontermutter

10.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 20 x 1,5A, ohne Sicherungsmutter

12.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 20 x 1,5AK, mit Kontermutter

8.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 16 x 1,5A, ohne Sicherungsmutter

9.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 16 x 1,5AK, mit Kontermutter

10.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 20 x 1,5A, ohne Sicherungsmutter

11.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 20 x 1,5AK, mit Kontermutter

10.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12M 20 x 1,5A, ohne Sicherungsmutter

11.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12M 20 x 1,5AK, mit Kontermutter

Loading...

  1. 1

Technischer Support