Laufrollen für Führungsschienen GN2422 / GN2426 / einreihig

Laufrollen für Führungsschienen GN2422 / GN2426 / einreihig
  • Mengenrabatt

Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Laufrollen für Führungsschienen GN2422 von GANTER neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In der übergeordneten Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Laufrollen für Führungsschienen GN2422 mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Laufrollen für Führungsschienen GN2422](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) haben Sie weitere Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.




Herstellerdetails:
Laufrollen GN 2426 eignen sich zum Aufbau von individuellen und platzsparenden Laufrollenführungen in Verbindung mit Laufschienen GN 2422.
Die Außenflächen der Laufrollen sind leicht ballig profiliert, so dass sich in Verbindung mit den entsprechend geformten Festlagerlaufschienen (Form XT oder XV) ein präziser, linearer, über vier Berührungspunkte abrollender Lauf ergibt. Für Loslagerlaufschienen (Form UT oder UV) gilt dasselbe, bei jedoch nur zwei Berührungspunkten.
In Verbindung mit der Laufschiene können Spielfreiheit oder Vorspannung mehrerer Rollen bei der Montage vom Anwender durch die Verwendung der exzentrisch verstellbaren Laufrolle (Form E) bestimmt werden, ein dazu benötigter Gabelschlüssel ist unter der Norm GN 2424.1 getrennt lieferbar.
Die abgedichteten und auf Lebensdauer geschmierten Laufrollen stellen eine hohe Laufleistung sicher.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GN 2426 / Push-pull Type Toggle Clamps for Push-pull Clamping

Information


Cam rollers GN 2426 are combined with cam roller linear guide rails GN 2422 to build individual and space-saving linear guide rail systems.
Outer rim surfaces of the rollers are slightly convex, so that in conjunction with the correspondingly-shaped bearing rails (Type XT or XV) there is an accurate and smooth run across four contact points. The same applies to floating bearing rails (Type UT or UV), but with only two contact points.
Combined with the rail, clearance freedom or the initial tension of seve- ral rollers can be determined during assembly by using the adjustable eccentrical roller (Type E). The required open-end wrench GN 2424.1 is available separately.
The sealed and permanently lubricated rollers guarantee long service life and superior running performance.

see also...
• Structure linear guide rail systems
• Cam roller linear guide rails GN 2422
• Wipers GN 2428
• Linear guide rail systems (Technical information etc.)

How to Order

How to order
1h1
2Type
3Material of the sealing

Specification                                            

• Roller
 - Anti-friction bearing steel, hardened
 - Dust and splash water protected
 - permanent lubrication
• Sealing disc
 Plastic (NBR)                                                       2RS
• Bearing pivot
 Steel
 zinc plated, blue passivated
• RoHS compliant

On request

• Sealing discs, sheet metal profile with gap seal (2Z)

Dimensions

             
h1
Rail
b1
 
b2
 
d1
 
d2
 
d3 -0.05
 
d4
 
d5 -0.008
 
l1
 
l2
 
l3 max.
 
A/F
 
t
 
x
 
1841.61412.46M 451.81.50.5850.4
2872.422.419.210M 573.82.20.61380.5
357.53.32825.112M 584.22.50.71590.7
431153530.812M 6104.32.50.715110.8
Teilenummer
2426-18-B-2RS
2426-18-E-2RS
2426-18-N-2RS
2426-28-B-2RS
2426-28-E-2RS
2426-28-N-2RS
2426-35-B-2RS
2426-35-E-2RS
2426-35-N-2RS
2426-43-B-2RS
2426-43-E-2RS
2426-43-N-2RS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe h1 Art

24.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 18B, Rollen mit Bohrung

39.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 18E, Exzenterrolle mit exzentrischem Lagerzapfen

39.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 18N, normale Rolle mit zentrischem Lagerzapfen

29.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28B, Rollen mit Bohrung

45.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28E, Exzenterrolle mit exzentrischem Lagerzapfen

45.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28N, normale Rolle mit zentrischem Lagerzapfen

30.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 35B, Rollen mit Bohrung

46.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 35E, Exzenterrolle mit exzentrischem Lagerzapfen

46.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 35N, normale Rolle mit zentrischem Lagerzapfen

39.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 43B, Rollen mit Bohrung

59.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 43E, Exzenterrolle mit exzentrischem Lagerzapfen

59.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 43N, normale Rolle mit zentrischem Lagerzapfen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material der Abdichtung 2RS, Kunststoff (NBR)

Technischer Support