Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
How to order (Steel) | 1 | d1 |
2 | Type | |
3 | Clamping direction |
d1 −0.5 | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 ≈ | h5 | l1 | l2 ≈ | A/F |
40 | M 8 | 24 | 25 | 10 | 31 | 21 | 55 | 31 | 8 | 100 | 15 |
50 | M 10 | 28 | 30 | 12 | 34.5 | 24 | 62 | 36 | 11 | 116 | 19 |
d1 −0.5 | d5 | d6 | d7 | h1 | h6 |
40 | 10 | 20 | 24 | 10 | 3.6 |
50 | 12 | 24 | 28 | 12 | 4 |
Teilenummer
|
---|
918.2-40-GV-L |
918.2-40-GV-R |
918.2-40-KV-L |
918.2-40-KV-R |
918.2-40-SK-L |
918.2-40-SK-R |
918.2-50-GV-L |
918.2-50-GV-R |
918.2-50-KV-L |
918.2-50-KV-R |
918.2-50-SK-L |
918.2-50-SK-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser d1 | Typ | Klemmrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | GV, mit Kugelhebel, gerade (Kerbverzahnung) | L, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn | |
83.50 € 44.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | GV, mit Kugelhebel, gerade (Kerbverzahnung) | R, im Uhrzeigersinn (gezeichnete Version) | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 40 | KV, mit Kugelhebel, eckig (Kerbverzahnung) | L, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 40 | KV, mit Kugelhebel, eckig (Kerbverzahnung) | R, im Uhrzeigersinn (gezeichnete Version) | |
48.80 € 25.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | SK, mit Sechskant | L, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn | |
48.80 € 25.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | SK, mit Sechskant | R, im Uhrzeigersinn (gezeichnete Version) | |
84.32 € 44.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | GV, mit Kugelhebel, gerade (Kerbverzahnung) | L, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn | |
84.32 € 44.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | GV, mit Kugelhebel, gerade (Kerbverzahnung) | R, im Uhrzeigersinn (gezeichnete Version) | |
84.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50 | KV, mit Kugelhebel, eckig (Kerbverzahnung) | L, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn | |
84.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50 | KV, mit Kugelhebel, eckig (Kerbverzahnung) | R, im Uhrzeigersinn (gezeichnete Version) | |
52.78 € 27.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | SK, mit Sechskant | L, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn | |
52.78 € 27.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | SK, mit Sechskant | R, im Uhrzeigersinn (gezeichnete Version) |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Durchmesser d1
Typ
Klemmrichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften