Klemmelemente

Klemmelemente
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Klemmelemente GN 826 werden in der Regel in Verbindung mit Drehknöpfen und kleineren Handrädern eingesetzt.
Auf einfache Weise und ohne großen Konstruktions- und Montageaufwand können damit Spindeln feinfühlig geklemmt werden. Über den Klemmkeil wird die Spindel schwergängig gemacht, z.B. um ein Verstellen durch Vibrationen zu vermeiden, oder nach dem Verstellvorgang gesichert.
Außerdem kann dieses Klemmelement zur Lagerung der Spindel verwendet werden.
Das Klemmelement kann so montiert werden, dass die Lage des Klemmhebels bzw. der Klemmschraube wahlweise links oder rechts ist.
Unter GN 711.1 werden Bezugspfeile angeboten, die am Umfang des Klemmelementes angebracht werden können.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
826-40-B8-H-ELS
826-40-B8-S-ELS
826-40-B10-H-ELS
826-40-B10-S-ELS
826-50-B8-H-ELS
826-50-B8-S-ELS
826-50-B10-H-ELS
826-50-B10-S-ELS
826-50-B12-H-ELS
826-50-B12-S-ELS
826-60-B10-H-ELS
826-60-B10-S-ELS
826-60-B12-H-ELS
826-60-B12-S-ELS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser Art Durchmesser d2

35.70 €

18.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40H, Klemmschraube mit verstellbarem GriffB 8

32.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40S, Klemmschraube mit InnensechskantB 8

35.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40H, Klemmschraube mit verstellbarem GriffB 10

32.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40S, Klemmschraube mit InnensechskantB 10

38.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 50H, Klemmschraube mit verstellbarem GriffB 8

35.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 50S, Klemmschraube mit InnensechskantB 8

38.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 50H, Klemmschraube mit verstellbarem GriffB 10

35.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 50S, Klemmschraube mit InnensechskantB 10

38.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 50H, Klemmschraube mit verstellbarem GriffB 12

35.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 50S, Klemmschraube mit InnensechskantB 12

42.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 60H, Klemmschraube mit verstellbarem GriffB 10

39.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 60S, Klemmschraube mit InnensechskantB 10

42.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 60H, Klemmschraube mit verstellbarem GriffB 12

39.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 60S, Klemmschraube mit InnensechskantB 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche ELS, eloxiert schwarz

Technischer Support