Klemmhebel-Laschengelenke für Klemmstücke / GN 511.1 / Edelstahl, Zink-Druckguss

Klemmhebel-Laschengelenke für Klemmstücke / GN 511.1 / Edelstahl, Zink-Druckguss
  • Mengenrabatt
Mit Laschengelenksets GN 511.1 lassen sich Laschen-Klemmhalter GN 482, T-Laschen-Klemmhalter GN 483 sowie Anbau-Laschen-Klemmhalter GN 484 mit gleichen k-Maßen zu Gelenk-Klemmhaltern kombinieren.
Die Zentrierbuchse positioniert und lagert die Laschen-Klemmhalter zueinander. Die gerändelte Gewindebuchse wird bei der Montage durch die Klemmschraube selbst oder durch Einpressen in einen der beiden Laschen-Klemmhalter eingebracht und dient dann zum Klemmen der Gelenkstelle.
In den Maßtabellen der jeweiligen Laschen-Klemmhalter sind die passenden Laschengelenksets angegeben.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
511.1-M4-16-K
511.1-M4-16-S
511.1-M5-20-K
511.1-M5-20-S
511.1-M6-25-K
511.1-M6-25-S
511.1-M6-30-K
511.1-M6-30-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Gewindelänge l2 Typ

10.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 416K, mit verstellbarem Handhebel

4.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 416S, mit Zylinderschraube DIN 912

10.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 520K, mit verstellbarem Handhebel

4.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 520S, mit Zylinderschraube DIN 912

12.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 625K, mit verstellbarem Handhebel

6.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 625S, mit Zylinderschraube DIN 912

13.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 630K, mit verstellbarem Handhebel

6.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 630S, mit Zylinderschraube DIN 912

Loading...

  1. 1

Technischer Support