Spanngriffe mit Rastbolzen

Spanngriffe mit Rastbolzen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Spanngriffe mit Rastbolzen GN 7336.7 werden eingesetzt, um Verstellelemente gleichzeitig zu positionieren, zu sichern und zu klemmen.
Durch axiales Bewegen des Griffes (Ziehen) wird der Raststift gegen die Federkraft aus der Rastposition gezogen, gleichzeitig bleibt der Sterngriff über einen Sechskant formschlüssig mit der Spannschraube verbunden, sodass damit auch geklemmt oder gelöst werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7336.7-34-M10X1-5
7336.7-42-M12X1,​5-6
7336.7-53-M12X1,​5-6
7336.7-53-M16X1,​5-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d3 Griffdurchmesser d1 Spannzangengewinde d2

8.56 €

4.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

534M 10 x 1

9.52 €

5.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

642M 12 x 1,5

10.30 €

5.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

653M 12 x 1,5

12.42 €

6.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

853M 16 x 1,5

Loading...

  1. 1

Technischer Support