Exzenter-Klemmhebel / GN 927.3 / Stahl / verzinkt, blau passiviert / Innengewinde

Exzenter-Klemmhebel / GN 927.3 / Stahl / verzinkt, blau passiviert / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Exzenterspanner GN 927.3 werden zum schnellen Spannen und Lösen eingesetzt. Dabei erlauben sie anders als beim Klemmen über ein Gewinde, ein drehmomentfreies Spannen.
Der Hebel ist so konstruiert, dass die Spannbewegung des Hebels über die max. Spannkraft hinaus nicht möglich ist.
Es gibt keine losen Einzelteile, vielmehr sind alle Elemente lagegerecht miteinander verbunden.
Form A bietet folgende Vorteile:
Der Abstand zwischen dem Hebelexzenter und der Spannfläche ist über ein Feingewinde einstellbar. Dadurch kann auf einfache Weise die Spannstellung mit der max. Spannkraft eingestellt werden. Gleichzeitig kann auch die Lage des Hebels bezüglich der Spannachse bestimmt werden.
Mit Exzenterspannern GN 927.3 werden Spannkräfte bis zu 8 kN erreicht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
927.3-63-M5-A
927.3-63-M5-B
927.3-63-M6-A
927.3-63-M6-B
927.3-82-M6-A
927.3-82-M6-B
927.3-82-M8-A
927.3-82-M8-B
927.3-101-M8-A
927.3-101-M8-B
927.3-101-M10-A
927.3-101-M10-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehradius R
(mm)
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Typ

15.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 635A, Kunststoffkontaktplatte mit Einstellmutter

10.22 €

5.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

635B, Kunststoffkontaktplatte ohne Einstellmutter

15.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 636A, Kunststoffkontaktplatte mit Einstellmutter

10.22 €

5.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

636B, Kunststoffkontaktplatte ohne Einstellmutter

20.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 826A, Kunststoffkontaktplatte mit Einstellmutter

13.66 €

7.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

826B, Kunststoffkontaktplatte ohne Einstellmutter

20.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 828A, Kunststoffkontaktplatte mit Einstellmutter

13.66 €

7.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

828B, Kunststoffkontaktplatte ohne Einstellmutter

30.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1018A, Kunststoffkontaktplatte mit Einstellmutter

21.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1018B, Kunststoffkontaktplatte ohne Einstellmutter

30.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10110A, Kunststoffkontaktplatte mit Einstellmutter

21.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10110B, Kunststoffkontaktplatte ohne Einstellmutter

Loading...

  1. 1

Technischer Support