Exzenter-Klemmhebel / GN 927 / Zink-Druckguss / Gewindebolzen

Exzenter-Klemmhebel / GN 927 / Zink-Druckguss / Gewindebolzen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Exzenterspanner GN 927 werden zum schnellen Spannen und Lösen eingesetzt. Dabei erlauben sie anders als beim Klemmen über ein Gewinde, ein drehmomentfreies Spannen.
Der Hebel ist so konstruiert, dass die Spannbewegung des Hebels über die max. Spannkraft hinaus nicht möglich ist.
Es gibt keine losen Einzelteile, vielmehr sind alle Elemente lagegerecht miteinander verbunden.
Form A bietet folgende Vorteile:
Der Abstand zwischen dem Hebelexzenter und der Spannfläche ist über ein Feingewinde einstellbar. Dadurch kann auf einfache Weise die Spannstellung mit der max. Spannkraft eingestellt werden. Gleichzeitig kann auch die Lage des Hebels bezüglich der Spannachse bestimmt werden.
Mit Exzenterspannern GN 927 werden Spannkräfte bis zu 8 kN erreicht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GN 927 / Lever Zinc Die Casting / Clamping Levers with Eccentrical Cam, Contact Plate Plastic

Information


Clamping levers with eccentrical cam GN 927 are used for rapid clamping and releasing. Hereby, contrary to a clamping operation via a thread, these levers permit a torque-free clamping.
The lever has been designed to ensure that its movement cannot exceed the max. clamping force. There are no loose components since they are all assembled and mounted in their correct order.
With these clamping levers with eccentrical cam GN 927, clamping forces of up to 8 kN can be reached. Type A has the following benefits:
The distance between the lever cam and the clamping surface is adjustable via a fine pitch thread, allowing the clamping position to be set easily with maximum clamping force. Also, the position of the lever relative to the clamping axis can be determined

How to Order

How to order (Lever zinc die casting)
1l1
2d2
3l2
4Type
5Color

Specification

• GN 927
 Lever
 - Zinc die casting
 - plastic coated
  (abrasion proof epoxy resin)
  black, RAL 9005                                   
  orange, RAL 2004                               
  red, RAL 3000                                     
  silver, RAL 9006                                   
• Axis, lag nut / screw
 setting nut / screw
 Steel
 zinc plated, blue passivated
• Contact plates
 Plastic, glass fibre reinforced
 - Type A: Polyacetal (POM)
 - Type B: Polyamide (PA)
• Plastic characteristics
• RoHS compliant

Dimensions

               
l1d1d2l2
in clamping position
bd3d4d5h
Stroke at
90° lever movement
l3
in clamping position
l4
Adjustable range
l5
in clamping position
t
useable thread length
63M 5M 51620253035405016161918.50.7516.32.5310
63M 6M 61620253035405016161918.50.7516.32.5310
82M 6M 62025303540506020202522.5119.533.712
82M 8M 82025303540506020202522.5119.533.712
101M 8M 820253035405060252630271.525.344.815
101M 10M 1020253035405060252630271.525.344.815

Constructional Features (Type A)

Teilenummer
927-63-M5-16-A-B
927-63-M5-16-A-O
927-63-M5-16-A-R
927-63-M5-16-A-S
927-63-M5-16-B-B
927-63-M5-16-B-O
927-63-M5-16-B-R
927-63-M5-16-B-S
927-63-M5-20-A-B
927-63-M5-20-A-O
927-63-M5-20-A-R
927-63-M5-20-A-S
927-63-M5-20-B-B
927-63-M5-20-B-O
927-63-M5-20-B-R
927-63-M5-20-B-S
927-63-M5-25-A-B
927-63-M5-25-A-O
927-63-M5-25-A-R
927-63-M5-25-A-S
927-63-M5-25-B-B
927-63-M5-25-B-O
927-63-M5-25-B-R
927-63-M5-25-B-S
927-63-M5-30-A-B
927-63-M5-30-A-O
927-63-M5-30-A-R
927-63-M5-30-A-S
927-63-M5-30-B-B
927-63-M5-30-B-O
927-63-M5-30-B-R
927-63-M5-30-B-S
927-63-M5-35-A-B
927-63-M5-35-A-O
927-63-M5-35-A-R
927-63-M5-35-A-S
927-63-M5-35-B-B
927-63-M5-35-B-O
927-63-M5-35-B-R
927-63-M5-35-B-S
927-63-M5-40-A-B
927-63-M5-40-A-O
927-63-M5-40-A-R
927-63-M5-40-A-S
927-63-M5-40-B-B
927-63-M5-40-B-O
927-63-M5-40-B-R
927-63-M5-40-B-S
927-63-M5-50-A-B
927-63-M5-50-A-O
927-63-M5-50-A-R
927-63-M5-50-A-S
927-63-M5-50-B-B
927-63-M5-50-B-O
927-63-M5-50-B-R
927-63-M5-50-B-S
927-63-M6-16-A-B
927-63-M6-16-A-O
927-63-M6-16-A-R
927-63-M6-16-A-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehradius R
(mm)
Gewindelänge l2 Gewinde d2 Typ Farbe

15.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6316M 5A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterB

15.24 €

8.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6316M 5A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterO

15.24 €

8.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6316M 5A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterR

15.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6316M 5A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterS

9.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6316M 5B, Kunststoffkontaktplatte ohne EinstellmutterB

9.98 €

5.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6316M 5B, Kunststoffkontaktplatte ohne EinstellmutterO

9.98 €

5.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6316M 5B, Kunststoffkontaktplatte ohne EinstellmutterR

9.98 €

5.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6316M 5B, Kunststoffkontaktplatte ohne EinstellmutterS

15.44 €

8.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6320M 5A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterB

15.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6320M 5A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterO

15.44 €

8.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6320M 5A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterR

15.44 €

8.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6320M 5A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterS

10.08 €

5.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6320M 5B, Kunststoffkontaktplatte ohne EinstellmutterB

10.08 €

5.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6320M 5B, Kunststoffkontaktplatte ohne EinstellmutterO

10.08 €

5.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6320M 5B, Kunststoffkontaktplatte ohne EinstellmutterR

10.08 €

5.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6320M 5B, Kunststoffkontaktplatte ohne EinstellmutterS

15.58 €

8.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6325M 5A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterB

15.58 €

8.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6325M 5A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterO

15.58 €

8.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6325M 5A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterR

15.58 €

8.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6325M 5A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterS

10.22 €

5.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6325M 5B, Kunststoffkontaktplatte ohne EinstellmutterB

10.22 €

5.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6325M 5B, Kunststoffkontaktplatte ohne EinstellmutterO

10.22 €

5.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6325M 5B, Kunststoffkontaktplatte ohne EinstellmutterR

10.22 €

5.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6325M 5B, Kunststoffkontaktplatte ohne EinstellmutterS

15.68 €

8.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6330M 5A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterB

15.68 €

8.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6330M 5A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterO

15.68 €

8.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6330M 5A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterR

15.68 €

8.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6330M 5A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterS

10.36 €

5.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6330M 5B, Kunststoffkontaktplatte ohne EinstellmutterB

10.36 €

5.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6330M 5B, Kunststoffkontaktplatte ohne EinstellmutterO

10.36 €

5.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6330M 5B, Kunststoffkontaktplatte ohne EinstellmutterR

10.36 €

5.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6330M 5B, Kunststoffkontaktplatte ohne EinstellmutterS

15.86 €

8.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6335M 5A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterB

15.86 €

8.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6335M 5A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterO

15.86 €

8.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6335M 5A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterR

15.86 €

8.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6335M 5A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterS

10.48 €

5.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6335M 5B, Kunststoffkontaktplatte ohne EinstellmutterB

10.48 €

5.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6335M 5B, Kunststoffkontaktplatte ohne EinstellmutterO

10.48 €

5.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6335M 5B, Kunststoffkontaktplatte ohne EinstellmutterR

10.48 €

5.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6335M 5B, Kunststoffkontaktplatte ohne EinstellmutterS

15.94 €

8.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6340M 5A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterB

15.94 €

8.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6340M 5A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterO

15.94 €

8.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6340M 5A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterR

15.94 €

8.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6340M 5A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterS

10.56 €

5.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6340M 5B, Kunststoffkontaktplatte ohne EinstellmutterB

10.56 €

5.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6340M 5B, Kunststoffkontaktplatte ohne EinstellmutterO

10.56 €

5.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6340M 5B, Kunststoffkontaktplatte ohne EinstellmutterR

10.56 €

5.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6340M 5B, Kunststoffkontaktplatte ohne EinstellmutterS

16.28 €

8.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6350M 5A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterB

16.28 €

8.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6350M 5A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterO

16.28 €

8.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6350M 5A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterR

16.28 €

8.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6350M 5A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterS

10.84 €

5.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6350M 5B, Kunststoffkontaktplatte ohne EinstellmutterB

10.84 €

5.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6350M 5B, Kunststoffkontaktplatte ohne EinstellmutterO

10.84 €

5.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6350M 5B, Kunststoffkontaktplatte ohne EinstellmutterR

10.84 €

5.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6350M 5B, Kunststoffkontaktplatte ohne EinstellmutterS

15.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6316M 6A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterB

15.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6316M 6A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterO

15.24 €

8.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6316M 6A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterR

15.24 €

8.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6316M 6A, Kunststoffkontaktplatte mit EinstellmutterS

Loading...

Technischer Support