Kegelgriffe / Edelstahl / DIN 99 / Innengewinde, Bohrung H7

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
99-50-M6-N-NI
99-63-B8-L-NI
99-63-M8-N-NI
99-80-B10-L-NI
99-80-M10-N-NI
99-100-B12-L-NI
99-100-M12-N-NI
99-125-M16-N-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehradius R
(mm)
Anschlussgewinde d1 Kupplungsloch d2 Typ

9.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ----

10.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 63-B 8L, Winkelhebel mit Bohrung, Tol. H7

10.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ----

14.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80-B 10L, Winkelhebel mit Bohrung, Tol. H7

14.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 10-N, Winkelhebel mit Gewindebohrung

20.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100-B 12L, Winkelhebel mit Bohrung, Tol. H7

20.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100M 12-N, Winkelhebel mit Gewindebohrung

39.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 125M 16-N, Winkelhebel mit Gewindebohrung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper NI-Rostfreier Stahl

Technischer Support