Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehradius R (mm) | Anschlussgewinde d1 | Kupplungsloch d2 | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50 | - | B 6 | K, gerader Hebel mit glatter Bohrung, Tol. H7 (only for l1 = 50 to 160) | |
6.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50 | - | B 6 | L, Winkelhebel mit Bohrung, Tol. H7 | |
6.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50 | M 6 | - | M, gerader Hebel with threaded bore (only for l1 = 50 to 160) | |
6.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50 | M 6 | - | N, Winkelhebel mit Gewindebohrung | |
7.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 63 | - | B 8 | K, gerader Hebel mit glatter Bohrung, Tol. H7 (only for l1 = 50 to 160) | |
7.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 63 | - | B 8 | L, Winkelhebel mit Bohrung, Tol. H7 | |
7.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 63 | M 8 | - | M, gerader Hebel with threaded bore (only for l1 = 50 to 160) | |
7.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 63 | M 8 | - | N, Winkelhebel mit Gewindebohrung | |
8.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | - | B 10 | K, gerader Hebel mit glatter Bohrung, Tol. H7 (only for l1 = 50 to 160) | |
8.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | - | B 10 | L, Winkelhebel mit Bohrung, Tol. H7 | |
8.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 10 | - | M, gerader Hebel with threaded bore (only for l1 = 50 to 160) | |
8.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 10 | - | N, Winkelhebel mit Gewindebohrung | |
12.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 100 | - | B 12 | K, gerader Hebel mit glatter Bohrung, Tol. H7 (only for l1 = 50 to 160) | |
12.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 100 | - | B 12 | L, Winkelhebel mit Bohrung, Tol. H7 | |
12.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 100 | M 12 | - | M, gerader Hebel with threaded bore (only for l1 = 50 to 160) | |
12.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 100 | M 12 | - | N, Winkelhebel mit Gewindebohrung | |
24.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 125 | - | B 16 | K, gerader Hebel mit glatter Bohrung, Tol. H7 (only for l1 = 50 to 160) | |
24.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 125 | - | B 16 | L, Winkelhebel mit Bohrung, Tol. H7 | |
24.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 125 | M 16 | - | M, gerader Hebel with threaded bore (only for l1 = 50 to 160) | |
24.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 125 | M 16 | - | N, Winkelhebel mit Gewindebohrung | |
40.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 160 | - | B 20 | K, gerader Hebel mit glatter Bohrung, Tol. H7 (only for l1 = 50 to 160) | |
40.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 160 | - | B 20 | L, Winkelhebel mit Bohrung, Tol. H7 | |
40.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 160 | M 20 | - | M, gerader Hebel with threaded bore (only for l1 = 50 to 160) | |
40.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | |
77.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 200 | - | B 24 | L, Winkelhebel mit Bohrung, Tol. H7 | |
77.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 200 | M 24 | - | N, Winkelhebel mit Gewindebohrung |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drehradius R(mm)
Anschlussgewinde d1
Kupplungsloch d2
Typ
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften