Verbindungssätze X-Y, Aluminium

Verbindungssätze X-Y, Aluminium
  • Mengenrabatt
Mit Verbindungssätzen GN 900.2 werden zwei Verstellschlitten GN 900 miteinander so verbunden, dass eine X-Y Achsenkonfiguration entsteht.
Die Montage erfolgt dabei über ein Klemmsystem, so dass keinerlei Befestigungsbohrungen im Schlitten selbst erforderlich sind. Gleichzeitig kann der Innenschlitten der Y-Achse in einem begrenzten Bereich verschoben werden.
Das Fixierplättchen dient der 90° Ausrichtung und Justierung der X-Y Achskonfiguration.
Alle zur Montage benötigten Einzelteile gehören zum Lieferumfang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
900.2-30-41
900.2-50-67
900.2-80-105
900.2-120-145
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite b Length l1

71.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3041

71.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5067

91.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80105

125.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 120145

Loading...

  1. 1

Technischer Support