Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
880.1-22-A |
880.1-22-B |
880.1-22-C |
880.1-26-A |
880.1-26-B |
880.1-26-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Größe | Gewinde d1 | Länge des Schlauches l | Öffnungsdruck | Typ | Spezifikation des Schlauches | Material des Entlüfters | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.98 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 26 | - | 250 | - | B, Steckverbinderer 45 ° | T, PVC, transparent | - | |
24.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 26 | - | 250 | - | C, Steckverbinder 90 ° | T, PVC, transparent | - | |
24.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | MS-Messing | - | G 1 | - | - | K, mit Kunststoffschutzkappe und Haltekabel | - | - | |
16.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | ST-Stahl | - | M 16 x 1,5 | - | - | K, mit Kunststoffschutzkappe und Haltekabel | - | - | |
30.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | MS-Messing | - | M 24 x 1,5 | - | - | K, mit Kunststoffschutzkappe und Haltekabel | - | - | |
27.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | MS-Messing | - | G 1/4 | - | 200 | - | - | M-Rostfreier Stahl |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Größe
Gewinde d1
Länge des Schlauches l
Öffnungsdruck
Typ
Spezifikation des Schlauches
Material des Entlüfters
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften