Zustellräder / GN 736 / Aluminium / mit, ohne Griff

Zustellräder / GN 736 / Aluminium / mit, ohne Griff
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Zustellräder GN 736 werden für Verstellvorgänge mit geringem Drehmoment eingesetzt.
Die Grobeinstellung kann über den drehbaren Zylinderknopf erfolgen (Fingerzufassung), die Feinzustellung am Rändelkranz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
736-52-B10-A
736-52-B10-D
736-52-K10-A
736-52-K10-D
736-52-Z10-A
736-52-Z10-D
736-62-B10-A
736-62-B10-D
736-62-K10-A
736-62-K10-D
736-62-Z10-A
736-62-Z10-D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Durchmesser (aussen)
(Ø)
Art Bohrungscode

18.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 52A- ohne GriffB- ohne Keilnut

22.38 €

8.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

52D- mit DrehgriffB- ohne Keilnut

22.22 €

8.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

52A- ohne GriffK- mit Keilnut

26.38 €

10.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

52D- mit DrehgriffK- mit Keilnut

24.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 52A- ohne GriffZ- mit Spannzange

28.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 52D- mit DrehgriffZ- mit Spannzange

22.54 €

8.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

62A- ohne GriffB- ohne Keilnut

26.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 62D- mit DrehgriffB- ohne Keilnut

26.54 €

10.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

62A- ohne GriffK- mit Keilnut

30.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 62D- mit DrehgriffK- mit Keilnut

26.30 €

13.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

62A- ohne GriffZ- mit Spannzange

29.64 €

15.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

62D- mit DrehgriffZ- mit Spannzange

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d2] Durchmesser (innen) Rundbohrung)(mm) 10

Technischer Support