Zustellräder / GN 736.1 / Aluminium / eloxiert / mit, ohne Griff / Skalieransatz

Zustellräder / GN 736.1 / Aluminium / eloxiert / mit, ohne Griff / Skalieransatz
  • Mengenrabatt
Zustellräder GN 736.1 werden für Verstellvorgänge mit geringem Drehmoment eingesetzt. Die Grobeinstellung kann über den drehbaren Zylinderknopf erfolgen (Fingerzufassung), die Feinzustellung am Rändelkranz.
Die Spannzangen-Ausführung ermöglicht ein leichtes ,,Einstellen’’ von Zustellrädern mit Skala. Die Skala ist absolut abriebfest und gut lesbar, da durch das Gravieren die ,,alufarbenen’’ Ziffern und Zeichen einen Kontrast zur schwarzen Eloxaloberfläche bilden. Neben der Standard-Skala (Kennzeichen S) können diese Zustellräder mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden.
Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer Skalierung sind in einem übersichtliches Bestellschema dargestellt.
Preise für andere Skalierungen auf Anfrage!

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
736.1-52-B10-A
736.1-52-B10-D
736.1-52-K10-A
736.1-52-K10-D
736.1-52-Z10-A
736.1-52-Z10-D
736.1-62-B10-A
736.1-62-B10-D
736.1-62-K10-A
736.1-62-K10-D
736.1-62-Z10-A
736.1-62-Z10-D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Durchmesser (aussen)
(Ø)
Art Bohrungscode

18.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 52A- ohne GriffB- ohne Keilnut

22.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 52D- mit DrehgriffB- ohne Keilnut

22.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 52A- ohne GriffK- mit Keilnut

26.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 52D- mit DrehgriffK- mit Keilnut

24.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 52A- ohne GriffZ- mit Spannzange

29.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 52D- mit DrehgriffZ- mit Spannzange

21.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 62A- ohne GriffB- ohne Keilnut

24.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 62D- mit DrehgriffB- ohne Keilnut

25.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 62A- ohne GriffK- mit Keilnut

28.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 62D- mit DrehgriffK- mit Keilnut

27.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 62A- ohne GriffZ- mit Spannzange

31.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 62D- mit DrehgriffZ- mit Spannzange

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d2] Durchmesser (innen) Rundbohrung)(mm) 10

Technischer Support