Drehknöpfe, Reglerknöpfe / GN 726.2 / Aluminium, Kunststoff / gerändelt / Gewindestiftklemmung / neutral, Markierung, Skale / Sackloch, Spannbuchse

Drehknöpfe, Reglerknöpfe / GN 726.2 / Aluminium, Kunststoff / gerändelt / Gewindestiftklemmung / neutral, Markierung, Skale / Sackloch, Spannbuchse
  • Mengenrabatt
Der hellgraue Deckel der Drehknöpfe GN 726.2 verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen und bietet sich zum Aufdruck von Zeichen und Symbolen an.
Die Spannzangenausführung ermöglicht ein leichtes "Einstellen" der Ausführung mit Skala oder Pfeil.
Neben der Standard-Skala (Form S) können diese Drehknöpfe mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden.
Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
726.2-22-B5-A-1
726.2-22-B5-B-1
726.2-22-B5-S-1
726.2-27-B6-A-1
726.2-27-B6-B-1
726.2-27-B6-S-1
726.2-27-Z6-A-2
726.2-27-Z6-B-2
726.2-27-Z6-S-2
726.2-34-B6-A-1
726.2-34-B6-B-1
726.2-34-B6-S-1
726.2-34-B8-A-1
726.2-34-B8-B-1
726.2-34-B8-S-1
726.2-34-Z8-A-2
726.2-34-Z8-B-2
726.2-34-Z8-S-2
726.2-42-B8-A-1
726.2-42-B8-B-1
726.2-42-B8-S-1
726.2-42-B10-A-1
726.2-42-B10-B-1
726.2-42-B10-S-1
726.2-42-Z10-A-2
726.2-42-Z10-B-2
726.2-42-Z10-S-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

10.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

13.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

13.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

12.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

15.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

15.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

17.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

15.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

17.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

15.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

17.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

17.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

16.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

20.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

25.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

25.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

29.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

25.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

25.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

29.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

29.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

27.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

32.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support