Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
223-25-B8 |
223-25-K8 |
223-25-V8 |
223-32-B10 |
223-32-K10 |
223-32-V10 |
223-40-B12 |
223-40-K12 |
223-40-V12 |
223-52-B16 |
223-52-K16 |
223-52-V16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schalthebeldurchmesser d1 | Fläche d2_1 | Keilnut d2_2 | Kupplungsbohrung d2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | - | - | B 8 | |
20.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | - | K 8 | - | |
20.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | V 8 | - | - | |
17.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 32 | - | - | B 10 | |
21.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 32 | - | K 10 | - | |
21.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 32 | V 10 | - | - | |
21.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 40 | - | - | B 12 | |
25.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 40 | - | K 12 | - | |
25.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 40 | V 12 | - | - | |
27.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 52 | - | - | B 16 | |
31.62 € 16.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 52 | - | K 16 | - | |
31.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 52 | V 16 | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Schalthebeldurchmesser d1
Fläche d2_1
Keilnut d2_2
Kupplungsbohrung d2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften