Vorlegescheiben / GN 184, GN 184.5 / Kegelsenkung, gefast / vergütet / rostfreier Stahl

Vorlegescheiben / GN 184, GN 184.5 / Kegelsenkung, gefast / vergütet / rostfreier Stahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Vorlegescheiben GN 184.5 werden mit Senkschrauben DIN ISO 2009 und DIN 7991 an den Stirnflächen der Wellenenden befestigt und schließen diese als Bund ab.
Ein typisches Anwendungsbeispiel ist die axiale Befestigung von Handrädern mit Nabennut auf der Welle.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
184.5-16
184.5-20
184.5-22
184.5-25
184.5-28
184.5-32
184.5-36
184.5-40
184.5-45
184.5-52
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)

1.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16

1.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20

2.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22

2.26 €

1.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25

2.78 €

1.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

28

3.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32

4.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 36

5.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40

6.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 45

10.48 €

5.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

52

Loading...

  1. 1

Technischer Support