Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Durchmesser (Vierkantbohrung) (mm) | Bohrung d1 | Länge l / l1 | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | B 10 | 80 | SR - Silber, RAL 9006, strukturierte Oberfläche | |
53.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | B 10 | 80 | SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte Oberfläche | |
57.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | V 10 | - | 80 | SR - Silber, RAL 9006, strukturierte Oberfläche | |
57.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | V 10 | - | 80 | SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte Oberfläche | |
59.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | B 12 | 100 | SR - Silber, RAL 9006, strukturierte Oberfläche | |
59.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | B 12 | 100 | SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte Oberfläche | |
63.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | V 12 | - | 100 | SR - Silber, RAL 9006, strukturierte Oberfläche | |
63.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | V 12 | - | 100 | SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte Oberfläche | |
58.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | B 14 | 125 | SR - Silber, RAL 9006, strukturierte Oberfläche | |
58.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | B 14 | 125 | SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte Oberfläche | |
62.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | V 14 | - | 125 | SR - Silber, RAL 9006, strukturierte Oberfläche | |
62.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | V 14 | - | 125 | SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte Oberfläche |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Durchmesser (Vierkantbohrung)(mm)
Bohrung d1
Länge l / l1
Farbe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften