Scheibenhandrad / Aluminium / Rand poliert / DIN 3670 / ohne Griff / Passbohrung H7

Scheibenhandrad / Aluminium / Rand poliert / DIN 3670 / ohne Griff / Passbohrung H7
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Scheibenhandräder DIN 3670 werden in der Regel in der Ausführung ,,ohne Griff’’ verwendet, die Rückseite ist mit Griffmulden versehen. Der Radkranz ist jedoch so ausgebildet, dass die Montage eines Griffes möglich ist.
Auf dem amtlichen Normblatt sind die Handrad-Ø d1=80 und d1=400 nicht vorgesehen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3670-80-B10
3670-80-B12
3670-80-K10
3670-80-K12
3670-100-B10
3670-100-B12
3670-100-K10
3670-100-K12
3670-125-B12
3670-125-B14
3670-125-K12
3670-125-K14
3670-160-B14
3670-160-B16
3670-160-K14
3670-160-K16
3670-200-B18
3670-200-B20
3670-200-B22
3670-200-K18
3670-200-K20
3670-200-K22
3670-250-B22
3670-250-B24
3670-250-B26
3670-250-K22
3670-250-K24
3670-250-K26
3670-315-B26
3670-315-B28
3670-315-B30
3670-315-K26
3670-315-K28
3670-315-K30
3670-400-B30
3670-400-B32
3670-400-K30
3670-400-K32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Durchmesser (aussen)
(Ø)
[d2] Durchmesser (innen) Rundbohrung)
(mm)
Bohrungscode

22.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8010B- ohne Keilnut

22.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8012B- ohne Keilnut

26.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8010K- mit Keilnut

26.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8012K- mit Keilnut

20.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10010B- ohne Keilnut

20.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10012B- ohne Keilnut

24.84 €

9.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10010K- mit Keilnut

24.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10012K- mit Keilnut

29.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12512B- ohne Keilnut

29.86 €

15.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12514B- ohne Keilnut

33.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12512K- mit Keilnut

33.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12514K- mit Keilnut

39.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16014B- ohne Keilnut

39.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16016B- ohne Keilnut

43.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16014K- mit Keilnut

43.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16016K- mit Keilnut

54.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20018B- ohne Keilnut

54.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20020B- ohne Keilnut

54.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20022B- ohne Keilnut

58.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20018K- mit Keilnut

58.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20020K- mit Keilnut

58.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20022K- mit Keilnut

90.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25022B- ohne Keilnut

90.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25024B- ohne Keilnut

90.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25026B- ohne Keilnut

94.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25022K- mit Keilnut

94.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25024K- mit Keilnut

94.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25026K- mit Keilnut

143.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 31526B- ohne Keilnut

143.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 31528B- ohne Keilnut

143.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 31530B- ohne Keilnut

147.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 31526K- mit Keilnut

147.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 31528K- mit Keilnut

147.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 31530K- mit Keilnut

253.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40030B- ohne Keilnut

253.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40032B- ohne Keilnut

257.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40030K- mit Keilnut

257.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40032K- mit Keilnut

Loading...

  1. 1

Technischer Support