Doppelrohr-Lineareinheiten, Doppelschlitten

Doppelrohr-Lineareinheiten, Doppelschlitten
  • Mengenrabatt
Neben den in der Tabelle angegebenen Standard-Hublängen der Doppelrohr-Lineareinheiten GN 492 kann innerhalb der maximalen Hublängen jeder Hub realisiert werden.
Um die Verstellung bzw. Positionierung des Doppelschlittens zu messen, können digitale Stellungsanzeiger angebaut werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
492-18-100-R1-SCR
492-18-150-R1-SCR
492-18-200-R1-SCR
492-18-300-R1-SCR
492-30-100-R1-SCR
492-30-150-R1-SCR
492-30-200-R1-SCR
492-30-300-R1-SCR
492-40-100-R1-SCR
492-40-150-R1-SCR
492-40-200-R1-SCR
492-40-300-R1-SCR
492-50-100-R1-SCR
492-50-150-R1-SCR
492-50-200-R1-SCR
492-50-300-R1-SCR
492-60-400-R1-SCR
492-60-500-R1-SCR
492-60-600-R1-SCR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge l1 Außendurchmesser d1

828.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10018

846.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 15018

864.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20018

901.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30018

945.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10030

964.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 15030

983.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20030

1,021.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30030

1,180.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10040

1,203.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 15040

1,226.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20040

1,271.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30040

1,445.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10050

1,470.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 15050

1,494.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20050

1,543.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30050

2,493.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40060

2,559.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 50060

2,624.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 60060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende Werkstoff SCR, Stahl, verchromt

Technischer Support