Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
918-40-GV-L |
918-40-GV-R |
918-40-KV-L |
918-40-KV-R |
918-40-SK-L |
918-40-SK-R |
918-50-GV-L |
918-50-GV-R |
918-50-KV-L |
918-50-KV-R |
918-50-SK-L |
918-50-SK-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser d1 | Typ | Klemmrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 40 | GV, mit Kugelhebel, gerade (Kerbverzahnung) | L, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn | |
80.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 40 | GV, mit Kugelhebel, gerade (Kerbverzahnung) | R, im Uhrzeigersinn (gezeichnete Version) | |
80.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 40 | KV, mit Kugelhebel, eckig (Kerbverzahnung) | L, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn | |
80.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 40 | KV, mit Kugelhebel, eckig (Kerbverzahnung) | R, im Uhrzeigersinn (gezeichnete Version) | |
54.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 40 | SK, mit Sechskant | L, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn | |
54.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 40 | SK, mit Sechskant | R, im Uhrzeigersinn (gezeichnete Version) | |
81.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50 | GV, mit Kugelhebel, gerade (Kerbverzahnung) | L, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn | |
81.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50 | GV, mit Kugelhebel, gerade (Kerbverzahnung) | R, im Uhrzeigersinn (gezeichnete Version) | |
81.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50 | KV, mit Kugelhebel, eckig (Kerbverzahnung) | L, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn | |
81.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50 | KV, mit Kugelhebel, eckig (Kerbverzahnung) | R, im Uhrzeigersinn (gezeichnete Version) | |
54.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50 | SK, mit Sechskant | L, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn | |
54.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50 | SK, mit Sechskant | R, im Uhrzeigersinn (gezeichnete Version) |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser d1
Typ
Klemmrichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften