Kantenschutz-Profile / GN 2184

Kantenschutz-Profile / GN 2184
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
GN 2184 edge protection profiles are installed on the front edge of metal sheets and plates. They protect the surfaces from damage by sharp edges. The edge finish additionally achieves an optical decorative effect, while the need for potential further treatment such as burring and chamfering of cut or laser-cut metal sheets is reduced to an absolute minimum.
Adhering to the guideline placement radii (r1...r3) is recommended in order to guarantee permanent profile placement and to make assembly easier. Assembly can be carried out by hand, or alternatively with a soft-face hammer. The embedded clamp insert prevents it from detaching. Glue or other adhesive is not required.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2184-9,​5-SW-20
2184-9,​5-SW-50
2184-14-SW-20
2184-14-SW-50
2184-15-SW-20
2184-15-SW-50
2184-17,​5-SW-20
2184-17,​5-SW-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
h1 Länge l (in Metern)

86.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 9.520

192.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 9.550

128.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1420

299.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1450

137.08 €

72.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

310.66 €

164.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

157.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --

369.50 €

195.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe SW

Technischer Support